Anwendungen
F: Was ist ein LEAVYSEAL Steckverbinder?
A: Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten LEAVYSEAL Steckverbinder von TE Connectivity sind für Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. LEAVYSEAL Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich auch geringfügige Verschlechterungen in der Verbindungsqualität kritisch auswirken können.
F: Für welche Branchen eignen sich die LEAVYSEAL Steckverbinder?
A: Lkws, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder
F: Wann sollte ich LEAVYSEAL Steckverbinder verwenden?
A: LEAVYSEAL Steckverbinder sorgen für Zuverlässigkeit und Leistung in Motor und Getriebe, unter der Motorhaube, an Leistungssteuergeräten, Trennwänden, im Fahrgestell und in der Kabine. LEAVYSEAL Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Die rechteckigen Thermoplast-Gehäuse können über einen großen Betriebstemperaturbereich verwendet werden und halten dank rückseitiger Draht- und Steckflächendichtungen aus Silikon extremen Temperaturen und Feuchtigkeit stand. Die Steckverbinder umfassen einen integrierten Einsteckhebel sowie eine integrierte Sekundärverriegelung für die Ausrichtung und den Festsitz des Kontakts.
Wichtige Merkmale
F: Was sind die wichtigsten Leistungsmerkmale der LEAVYSEAL Steckverbinder?
A: Wichtige Leistungsmerkmale der LEAVYSEAL Steckverbinder:
- Passend für Kontakte der Größen 6,3/4,8 K (bis 40 A), 2,8 (bis 40 A – für LEAVYSEAL bis 30 A) und 1,5 K (bis 20 A)
- 6,00 mm bis 0,20 mm2
- Kontaktkammeranordnungen für 15, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 31, 39, 46, 62, 92 und 120 Kontakte
- Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
- Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
- Einsteckhebel
- Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird durch eine integrierte Sekundärverriegelung bestätigt.
Leistung/Spezifikationen
F: Für welchen Temperaturbereich sind LEAVYSEAL Steckverbinder geeignet?
A: Betrieb bei Temperaturbereichen von -40 °C bis +140 °C, siehe individuelle Produktspezifikationen für den jeweiligen Bereich.
F: Wie langlebig sind LEAVYSEAL Steckverbinder?
A: Bis zu 20 Zyklen (Zinn), bis zu 50 Zyklen (Silber), bis zu 100 Zyklen (Gold), siehe individuelle Produktspezifikationen für zusätzliche Details.
F: Welchen Isolationswiderstand weisen LEAVYSEAL Steckverbinder auf?
A: 500 V DC, siehe individuelle Produktspezifikationen für Testbedingungen.
F: Welche Eintaucheinstufung bieten LEAVYSEAL Steckverbinder?
A: IP67-Einstufung, IP69K mit Abdeckung
F: Welche Spannungsfestigkeit weisen LEAVYSEAL Steckverbinder auf?
A: Kein Überschlag oder technischer Defekt zwischen benachbarten Kontakten und der Außenseite des Gehäuses bei 500 V AC und 50 Hz oder 60 Hz für 60 Sekunden.
F: Welche Brandschutzklasse bieten LEAVYSEAL Steckverbinder?
A: Ein Produkt aus Material mit UL 94 V-0-Einstufung ist verfügbar.
F: Für welche Nennspannung sind LEAVYSEAL Steckverbinder bemessen?
A: 42 Volt AC/DC
Werkstoffe
F: Aus welchem Material besteht das Außengehäuse von LEAVYSEAL Steckverbindern?
A: Das Außengehäuse von LEAVYSEAL Steckverbindern besteht aus robustem PBT mit Glasfüllung.
F: Aus welchem Material bestehen die Sekundärverriegelungen von LEAVYSEAL Steckverbindern?
A: Die Sekundärverriegelungen von LEAVYSEAL Steckverbindern bestehen aus robustem PBT mit Glasfüllung.
F: Aus welchem Material bestehen die Dichtungen von LEAVYSEAL Steckverbindern?
A: Die Dichtungen von LEAVYSEAL Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.