Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
LEAVYSEAL Steckleisten sind auf Anwendungen mit starken Vibrationen ausgelegt und mit mehreren Dichtungsoptionen verfügbar.

Serienübersicht:

  • Passend für Kontakte der Größen 6.3/4.8K (bis 40 A), 2.8 (bis 40 A) und 1.5K (bis 20 A)
  • 6,00 bis 0,20 mm2
  • Kontaktkammeranordnungen für 15, 18, 21, 22, 26, 29, 31, 39, 46, 62, 92 und 124 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Einsteckhebel
  • Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird durch eine integrierte Sekundärverriegelung bestätigt.
  • Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Flansche, Verriegelungsschienen, Dichtkappen
  1. Übersicht über LEAVYSEAL Steckverbinder und Montageanleitung (Englisch)

Informieren Sie sich über unsere robusten LEAVYSEAL Steckverbinder mit Hebelverriegelung. Das Video stellt die Steckverbinder in der Übersicht vor und zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen des Anschlusses.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein LEAVYSEAL Steckverbinder?

A:    Die umgebungsfest abgedichteten LEAVYSEAL Steckverbinder von TE Connectivity sind für Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. LEAVYSEAL Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:   Was sind die geeigneten Anwendungen für LEAVYSEAL Steckverbinder?

A:    LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU LEAVYSEAL STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Ja, Nein

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Leistungspole  6

  • Steckverbindermodifikation  Abgedichteter Flansch

  • Anzahl der Signalpositionen  62, 92, 120, 124, 148, 168

  • Anzahl der Abschnitte  1, 2, 4

  • Montageausrichtung  Horizontal, Rechter Winkel, Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2, 21, 39, 46, 62, 92, 120, 124, 154, 168

  • Anzahl der Reihen  1, 3, 4, 6, 8

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 28, 36, 260

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 42

  • Nennspannung (max.) (VDC) 36, 42

  • Betriebsspannung (VAC) 42

  • Nennspannung (max.) (VAC) 42

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, A-B, B, C, C-D, E

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Grau, Grün, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Steckzungenbreite (mm) 1.5, 2.8, 3, 9.5

  • Steckzungenbreite (in) .059, .11, .118, .374

  • Kontaktgröße  1.5mm, 2.8mm, 3mm, 9.5mm

  • Steckzungendicke (mm) .6, .64, .8, 1.2

  • Steckzungendicke (in) .025, .031, .047

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Silber (Ag)

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 20, 23, 40, 45

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagebohrungen  Mit, Ohne

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip, Montagebohrung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Panelmontagevorrichtung  Mit, Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierungsrippe

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsschnittstelle

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 66 GF25

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.5, 3, 4, 5, 6, 16.5

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .098, .118, .157, .196, .197, .236, .649

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57, 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062, .063

  • Steckverbinderlänge (mm) 58, 76, 112.6, 120, 132, 138

  • Steckverbinderlänge (in) 2.28, 2.992, 4.433, 4.72, 5.19, 5.196, 5.43

  • Steckverbinderbreite (mm) 38, 48, 49, 53.6, 57.6, 112.6, 138

  • Steckverbinderbreite (in) 1.482, 2.11, 2.268, 4.43, 5.433, 2,27, 1,93, 1,89

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 34.6, 36.2, 36.3, 42.45, 44.8, 37,5

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) 1.362, 1.425, 1.429, 1.671, 1.76, 1,48

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212, 266

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 140, -40 – 125, -30 – 100, -40 – 130, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257, -40 – 284, -40 – 266, -22 – 212, -40 – 248

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67, IP69K, IP6K9K

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  6, 12, 16, 25, 32, 50, 90, 105

  • Verpackungsmethode  Box, Einsatz/Karton, Einzelausführung, Tray

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-L489-H342

Literatur

LEAVYSEAL, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.