Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Stiftleisten für den Nieder- und Mittelstrombereich

Für eine Vielzahl von Steueranwendungen für Automobile, einschließlich Steuersystemen für Sitze und Türen, Lenkräder und elektrische Außenspiegel, sind Nieder- und Mittelstromanschlüsse erforderlich. Mit den Produktfamilien Timer, MCON und AMP MCP bietet TE ein breites Portfolio an Nieder- und Mittelstromprodukten in allen erforderlichen Konfigurationen an.

Stromkreise Gedichtet Ausrichtung Flachsteckerbreite Hybrid Anschlussmethode
4-42 Ja 90° | 180° 1,2, 1,5, 1,7, 1,8, 2,8, 3,0 mm Ja Löten
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse, Steckverbindersatz

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Ja, Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse, Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abschnitte  1, 2

  • Anzahl der Signalpositionen  2, 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 36, 38

  • Montageausrichtung  Horizontal, Rechter Winkel, Vertikal

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12, 13.5, 24, 35

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24

  • Nennspannung (max.) (VDC) 12, 24

  • Betriebsspannung (VAC) 240, 800

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  1, 3, 4, A, B

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Gelb, Grau, Naturbelassen, Orange, Schwarz, Weiß

Kontaktmerkmale

  • Steckzungenbreite (mm) .5, .63, 1, 1.5, 1.7, 1.8, 2.3, 2.8, 3

  • Steckzungenbreite (in) .02, .025, .039, .04, .059, .067, .07, .071, .09, .11, .118

  • Steckzungendicke (mm) .4, .6, .63, .64, .8

  • Steckzungendicke (in) .016, .023, .024, .025, .031

  • Stiftdurchmesser (mm) 1, 8

  • Stiftdurchmesser (in) .039, .314

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 14

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Durchsteckmontage – Press-Fit, Durchsteckmontage – Schraube

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip, Lötendstück, Montagebohrung

  • Panelmontagevorrichtung  Mit, Ohne

  • Montagebohrungen  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsschnittstelle

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) .8, 1.57, 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .031, .062, .063

  • Steckverbinderlänge (mm) 11.04, 12.3, 14.3, 15.8, 20, 20.42, 24.92, 25.02, 26.1, 31, 31.1, 32.3, 33.7, 34.9, 36, 41, 41.1, 44, 46, 46.4, 47.5, 47.7, 48.5, 48.9, 51, 51.1, 52.71, 59.3, 61.1, 62.1, 70.8, 71.1

  • Steckverbinderlänge (in) .435, .484, .562, .622, .787, .804, .981, .985, 1.221, 1.26, 1.326, 1.327, 1.358, 1.37, 1.417, 1.614, 1.73, 1.811, 1.827, 1.87, 1.878, 1.909, 1.925, 2, 2.008, 2.07, 2.33, 2.45, 2.787

  • Steckverbinderbreite (mm) 5.5, 11.04, 15.8, 16.3, 17.3, 18.5, 20, 20.3, 24.3, 24.54, 25.7, 26.1, 30.85, 32.5, 32.7, 33.7, 33.8, 34.5, 34.8, 39.3, 40.3, 40.7, 46.3, 46.7, 48.5, 49.8, 51.6, 56.8, 60.3, 75.5, 78.6, 97.8

  • Steckverbinderbreite (in) .216, .435, .622, .642, .681, .73, .787, .791, .957, .976, 1.012, 1.02, 1.21, 1.28, 1.287, 1.32, 1.331, 1.358, 1.37, 1.547, 1.587, 1.602, 1.823, 1.839, 1.909, 1.961, 2.03, 2.236, 2.374, 2.972, 3.094, 3.814

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 3, 7.5, 9.3, 11.8, 12.5, 15.8, 18.3, 19, 19.6, 20, 20.1, 21, 21.9, 22.8, 23.5, 24.2, 26.2, 27.15, 28.5, 30.55

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .118, .295, .366, .465, .492, .622, .72, .748, .771, .787, .791, .862, .897, .925, .953, 1.031, 1.069, 1.12, 1.203, 0,826

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 212, 221

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 85, -30 – 80, -30 – 105, -40 – 140, -30 – 100, -40 – 85, -40 – 100, -40 – 105, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-22 – 176, -40 – 185, -40 – 212, '-22 – 185, '-22 – 221, -40 – 284, -40 – 221, -22 – 212, -40 – 248

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Rückflusslöten

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP6K9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 7, 12, 15, 25, 30, 36, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 112, 117, 168, 195, 196, 210, 240, 252, 315, 330, 378, 504, 693, 819, 1180

Weitere

  • Schnittstellennummer  173850, 173851, 173852, 173853, 174465, 174912, 174921, 174923, 174952, 929504, 282367-3, 282369-1, 208-15516, 1670526 EGAMN06001-0179, 282369-2, 114-18085-025, 282367-4

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LMPH9507

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

AMP MCP und MCON sind Marken. Weitere Produktnamen, Logos und Unternehmensnamen, die hier erwähnt werden, können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

 

Obwohl TE Connectivity (TE) alle angemessenen Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit der Informationen in diesem Katalog sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernimmt TE irgendeine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie für die Genauigkeit, Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Aktualität der Daten. TE behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung beliebige Änderungen an den hierin enthaltenen Informationen vorzunehmen.

 

TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich der hierin enthaltenen Informationen zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit. Die Abmessungen in diesem Katalog dienen lediglich zu Referenzzwecken und können ohne Ankündigung geändert werden. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Erkundigen Sie sich bei TE nach den aktuellen Abmessungen und Designspezifikationen.