• Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Metallaußengehäuse

  • Montageanforderung  Nicht montiertes Kit

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbinder-Kit

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse, Stecker

  • Außengehäusetyp  Metallaußengehäuse vorn

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  6

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  0

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 30

  • Betriebsspannung (VAC) 30

  • EMI- und RFI-Schutz und Unterdrückung  Abschirmung

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) ≤1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel über Kupfer

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Messing

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  PBT

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.2

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführungstyp  1 Codierung

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) .03 – .35

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 32

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Hochgeschwindigkeitsdaten

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Anzahl der High-Speed-Datenpositionen  6

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LS0-EECP60656

Literatur