• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Vorverdrahtet  Nein

  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Vollständig aus Kunststoff

  • Montageanforderung  Werkseitig montiert

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse, Stecker

  • Außengehäusetyp  Kunststoff

Konfigurationsmerkmale

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Mit

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  A, D, Normal

  • Anzahl der Positionen  4, 5, 8

  • Anzahl der Leistungspole  2, 3, 0

  • Anzahl der Signalpositionen  4, 5, 8

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

Elektrische Kennwerte

  • EMI- und RFI-Schutz und Unterdrückung  Abschirmung

  • Betriebsspannung (VDC) 30, 50, 250

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 10, ≤1

Sonstige Eigenschaften

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  IP67

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Abgedichtet

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • O-Ring-Material  Silikonkautschuk

  • Produktgewicht  25 g [ 0,8832 oz ]

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Kunststoff

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Thermoplast mit geringer Brandgefahr

  • Hermetisch abgedichtet  Ja

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5, 2, 4

  • Umkehrbar  Ja

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Mit Gewinde

  • Polarisierungscode  A, D, X

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  16, 17

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) .0326, .258

  • Drahtgröße (AWG) 22, 24

Verwendungsbedingungen

  • IP-Schutzklasse für Staub  6

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  IP67

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 250

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M1-R4491

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten