• Flachbandkabel-Stiftleistentyp  Gehüllt

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 100

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Betriebsspannung (VAC) 100

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Rot

  • Daisy Chain  Ohne

  • Steckverbinder-Profil  Standard

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung & Einrasten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Einrasten

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Kontaktreibung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.6 mm [ .06 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 8.4, 10.9, 13.5, 16, 18.5, 21.1, 23.6, 26.2, 28.7

  • Steckverbinderlänge (in) .33, .429, .531, .629, .728, .83, .929, 1.03, 1.129

  • Steckverbinderhöhe  12.4 mm [ .49 in ]

  • Reihenabstand  2 mm [ .059 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • UL-Schutzart  Zulassung

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box und Karton

  • Verpackungsmenge  200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 700, 900

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M5833-C8684

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten