• Flachbandkabel-Stiftleistentyp  Gehüllt

  • Flachbandkabel-Steckverbindertyp  Stecker-auf-Draht

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 100

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Betriebsspannung (VAC) 100

Sonstige Eigenschaften

  • Daisy Chain  Mit

  • Primäre Produktfarbe  Rot

  • Steckverbinder-Profil  Standard

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Stift

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Steckzungendicke  .4 mm [ .016 in ]

  • Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Steckzungenbreite  .7 mm [ .028 in ]

  • Kontaktform  Doppelstrahl

  • Drahtkontaktbereich-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Press-Fit

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Kontaktreibung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 8.6, 11.1, 13.6, 16.2, 18.7, 21.3, 23.8, 26.3, 28.9, 34

  • Steckverbinderlänge (in) .338, .437, .535, .638, .736, .838, .937, 1.035, 1.138, 1.338

  • Drahtgröße (AWG) 28

  • Steckverbinderhöhe  6.8 mm [ .27 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .08 – .09

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  .8 – 1 mm [ .035 – .039 in ]

  • Reihenabstand  2 mm [ .059 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • UL-Schutzart  Zulassung

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  250, 2500

  • Verpackungsmethode  Box und Karton, Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M5833-M2934A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten