• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abschnitte  1

  • Montageausrichtung  Horizontal, Vertikal

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Steckzungendicke (mm) .4

  • Steckzungenbreite (mm) .5

  • Steckzungenbreite  .5 mm [ .019 in ]

  • Steckzungendicke (mm) .4

  • Steckzungendicke (in) .015, .016

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 2

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Rückflusslöten

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  620

Weitere

  • Schnittstellennummer  208-18038

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-N56-PPHAU222

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.