Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Press-Fit und SMT-Stiftleisten

Beleuchtung, Sensoren und andere Automobilanwendungen lassen sich problemlos durch Press-Fit- und SMD-Stiftleisten von TE anschließen. Wir bieten außerdem ein umfangreiches Portfolio an Setzmaschinen für Steckverbinder zum Einsetzen von Press-Fit-Kontakten auf jeder beliebigen Leiterplatte an.

Stromkreise Gedichtet Ausrichtung Flachsteckerbreite Hybrid Anschlussmethode
3-26 Beides 90° | 180° 0,5, 0,63, 2,8 mm Ja Press-Fit | SMT
  1. Einpresstechnik für Automobilanwendungen

Animiertes Übersichtsvideo zur Einpresstechnik von TE für Automobilanwendungen.

  • Einpresstechnik: NanoMultispring (Englisch)

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Ja, Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abschnitte  1

  • Anzahl der Signalpositionen  4, 8, 16, 20, 24, 26

  • Montageausrichtung  Horizontal, Vertikal

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12

  • Nennspannung (max.) (VDC) 12

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  1, A, AE, B, BE

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Steckzungenbreite (mm) .63, .64, 2.5

  • Steckzungenbreite (in) .025, .1

  • Steckzungendicke (mm) .6, .63, .64, .8

  • Steckzungendicke (in) .024, .025, .031

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Durchsteckmontage – Press-Fit, Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Lötendstück

  • Panelmontagevorrichtung  Mit, Ohne

  • Montagebohrungen  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsschnittstelle

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1 – .8 mm [ .04 – .031 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 16.2, 17.1, 18.6, 20.2, 33.3, 44.4, 45.98, 63.16

  • Steckverbinderlänge (in) .638, .673, .732, .795, 1.311, 1.748, 1.81, 2.487

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 9.7, 9.8, 12.7, 16.86, 20, 21.9, 23.95

  • Steckverbinderbreite (mm) 8.4, 15.9, 17.8, 18, 18.7, 23.8, 26.6, 29.2, 32.6, 35.3, 41.4

  • Steckverbinderbreite (mm) 8.4, 15.9, 17.8, 18, 18.7, 23.8, 26.6, 29.2, 32.6, 35.3, 41.4

  • Steckverbinderbreite (in) .335, .626, .701, .708, .736, .937, 1.047, 1.15, 1.283, 1.39, 1.63

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 9.7, 9.8, 12.7, 16.86, 20, 21.9, 23.95

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .382, .386, .5, .663, .787, .862, .943

  • Steckverbinderlänge (mm) 16.2, 17.1, 18.6, 20.2, 33.3, 44.4, 45.98, 63.16

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 120, 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212, 221, 248

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125, -40 – 85, -30 – 80, -40 – 100, -30 – 105, -40 – 105, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-22 – 176, -40 – 185, -40 – 212, -40 – 257, '-22 – 221, -40 – 221, -40 – 248

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Rückflusslöten

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  13, 16, 22, 25, 31, 34, 170, 220, 250, 392

Weitere

  • Schnittstellennummer  1376360, 114-18063-001, 114-18063-172, 114-18063-133

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PFSMTH9264

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

ACTION PIN, Multispring und NanoMultispring sind Marken.