Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • Klasse I Division 1 Gruppen A, B, C, D „eigensicher“ bei Montage mit einer genehmigten Barriere (UL/CSA)
  • ATEX / IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (Ta = –40 °C bis +80 °C) 
  • Führende Sensortechnik in Edelstahl 316L, Alloy C276 oder Alloy718 verfügbar 
  • 4-20-mA- oder Spannungsausgänge 

Anwendungen

  • OEM-Industrieanlagen
  • Wassermanagement
  • Pneumatik
  • Wasserstoffspeicherung
  • Unterwasserdruck
  • HLK- und Kühlanlagen
  • Schalttafeln
  • Hydrauliksysteme
  • Datenlogger
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 10 Fuß, Leitung 4 Fuß

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 4,75 – 5,25, 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  316L

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Produktlänge (mm) 3053, 1267,7

  • Produktlänge (in) 49,91, 120,2

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 10, 68.94

  • Druck (psi) 145.03, 1000

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  4 – 20 mA

  • Prüfdruckbereich  2X, (min.)

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% FSO

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  eigensicher

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine Option

  • Port-Anschluss  1/2 MNPT, 1/4 FNPT

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0046

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Benutzeranleitungen

Bedienungsanleitung