Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der PVDF/PTFE-Tauchwandler der Serie AST4530 ist aus langlebigem PVDF-Material und einer PTFE-Membran für schwierige Installationen wie Bordschiffe, turbulente Tanks und Schienenfahrzeuge gefertigt.   Spannungs- und 4-20 mA-Ausgangssignale ermöglichen Verbindungen für Anwendungen mit niedrigem Energieverbrauch oder langen Übertragungsstrecken. Der AST4530 ist CSA157-zertifiziert für den Einsatz in eigensicheren Bereichen mit einer genehmigten Barriere gemäß ANSI/ISA 12.27.01 Single Seal und ATEX/IECEx Ex ia IIB T4 Ga (Ta = 0°C to 60°C). CAN/CSA C22.2 No 60079-0:11, ANSI/ISA 60079-0:09, CAN/CSA E60079-11:02, ANSI/ISA 60079-11:11, CAN/CSA C22.2N.157-92, (Edition 6).

Vorteile

  • ATEX / IECEx: Ex ia IIB T4 Ga (Ta = 0°C bis 60°C) 
  • Ausgezeichnete Verträglichkeit mit Flüssigkeiten und Gasen 
  • Kosteneffektive Alternative zu Ultraschall- und Radarsensortechnik 
  • Funktioniert mit reflektierenden Flüssigkeiten 
  • Kein Ausfall aufgrund von Dampf 
  • Keine galvanische Korrosion oder Bakterienrisiko 

Anwendungsbereiche

  • Chemische Behälter
  • Salzwasser-Haltetanks
  • Prozessanlagen
  • Füllstandüberwachung für Schienenwagen
  • Lagertanks
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  PVDF, PTFE

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  35,8 mm [ 1,41 in ]

  • Produktlänge (mm) 15325,8, 7705,8

  • Produktlänge (in) 603,38, 303,38

Weitere

  • Sensor-Optionen  IP68-Schutz, Kundenspezifische Kabellängen

  • Port-Anschluss  1/4 FNPT

  • EU ELV-Konformität  Konform mit Ausnahmen

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie, Tauchfester Druckmessumformer

  • Druckart  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Leitung 50 Fuß, Leitung 25 Fuß

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5, 10 – 28

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .68, 4.75, 8.27, 14.34, 1.37, 1.034, .344, 16.54

  • Druck (psi) 10, 60, 120, 20, 5, 208, 240, 15, 69

  • Betriebstemperaturbereich  0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  4 – 20 mA, ,5 bis 4,5 V

  • Prüfdruckbereich  2X, (min.)

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% FSO

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0051

Literatur