Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Vorteile

  • ATEX / IECEx: Ex db IIC T5 Gb (Ta = –40 °C bis +85 °C)
  • ANSI/ISA-12.27.01.2003-Zertifikat „Single Seal“ (keine sekundäre Dichtung erforderlich)
  • ABS-Zulassung (American Bureau of Shipping)
  • Edelstahl-Bauweise 
  • Robustes Design, geeignet für raue Umgebungen
  • Wenig statische und thermische Fehler
  • Geeignet für Anwendungen mit starken Stößen und Schwingungen
  • Verfügbar in exotischen Legierungen (Kontaktieren Sie uns und erkundigen Sie sich nach Inconel 718
    oder Hastelloy C276)

Anwendungen

  • OEM-Industrieanlagen und industrielle Wasserstoffanlagen
  • Erdgaskompressoren
  • Kühlung
  • Pipeline-Instrumentierung
  • Marine und Offshore
  • Druckinstrumentierung
  • Ölplattformen
  • Druck auf den Bohrkopf
  • Stromerzeugung
  • Bergbauanwendungen
  • Energie- und Wassermanagement
     
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Abgedichtet, Lehre, Sealed Gauge

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 2 Fuß, Kabel 2 m, Kabel 4 Fuß, Kein Steckverbinder, Leitung 2 m Litzen, Leitung 4 Fuß Litzen, Leitung mit 2-Fuß-Litzen

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  17-4PH, 316L, Inconel 625, Legierung 718

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Produktlänge (mm) 1287, 1894, 685,3, 1274,3, 674,8, 677,4, 1896,6, 664,7, 1284,4, 1297,1, 1883,9

  • Produktlänge (in) 50,57, 26,67, 50,17, 26,57, 74,67, 50,67, 51,07, 74,17, 26,98, 74,57, 26,17

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .344, 2, 6.89, 13.78, 17.23, 20, 20.68, 34.47, 35, 68.94, 172.36, 250, 344.73, 689, 689.47, 1000, 1034, 1034.21

  • Druck (psi) 5, 29, 100, 200, 250, 290.07, 300, 500, 507.63, 1000, 2500, 5000, 10000, 14503.77, 15000

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  0,5 bis 4,5 V Ratiometrisch, 1 bis 5 V, 1 bis 6 V, 4 – 20 mA

  • Prüfdruckbereich  2X, (min.)

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% FSO

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  Explosionssicher

Weitere

  • Sensor-Optionen  IP65-Schutz, Keine Option

  • Port-Anschluss  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MNPT, 1–2 MNPT, 7/ 16-20 UNF Stecker

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0053

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Benutzeranleitungen

Bedienungsanleitung