Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche:

  • Explosionssicher | Abgedichteter und belüfteter Relativdruck-Messumformer (1–1.000 bzw. 100–20.000 PSI):
    • Klasse I, Division 1 – Gruppen A, B, C, D
    • Klasse I, Zone 1 – Gruppe IIC
    • ATEX/IECEx: Ex db IIC T5 Gb

 

  • Staubexplosionsgeschützt | Abgedichteter Relativdruck-Messumformer (100–20.000 PSI)
    • Klasse II, Division 1 – Gruppen E, F und G: Typ 4
    • Zone 21, Gruppe IIIC
    • ATEX / IECEx: Ex tb IIIC T100 °C Db (Ta = –40 °C bis +85 °C)

 

  • ANSI/ISA 12.27.01.2003 „Single Seal“-konform
  • ABS-Zulassung (American Bureau of Shipping)
  • CRN-Zeichen mit der Option -Z

 

Vorteile

  • ASIC-Kompensation
  • Herausragende Temperaturleistung
  • Hervorragende Genauigkeit
  • Hoher Prüf- und Berstdruck
  • Exotische Legierungen verfügbar

Anwendungen

  • Brunnenoptimierung
  • Erdöl- und Erdgas-Pipelines
  • Bohrinseln
  • Marine und Offshore
  • CNG-/Wasserstoff-Tankstelle
  • Lackieranlagen
  • Remote-Telemetrieeinheit
  • Kaltklima-Bohrbergbau und Bergbau
  • Panel-Instrumentierung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Abgedichtet, Lehre, Sealed Gauge

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 2 m, Kabel 4 Fuß, Leitung 2 m Litzen, Leitung mit 2-Fuß-Litzen

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5, 15 – 28, 15 – 30, 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  17-4PH, 316L, Legierung 718

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  25,4 mm [ 1 in ]

  • Produktlänge (mm) 1297, 1896,3, 690,1, 1906,5, 1297,1, 1909,3

  • Produktlänge (in) 27.17, 75,17, 75,87, 51,07, 75,06, 74,66

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 1.723, 5, 206.84, 344.73, 500, 700, 1378.9

  • Druck (psi) 25, 72.51, 3000, 5000, 7251.88, 10152.64, 20000

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ,5 bis 4,5 V, 0 bis 10 V, 0 bis 5 V, 1 bis 5 V, 4 – 20 mA

  • Prüfdruckbereich  2X, (min.), 2X-Einstufung

  • Druckgenauigkeit  ±0.1% FSO

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  Explosionssicher

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine, Keine Option

  • Port-Anschluss  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MNPT, F250C (Buchse)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0055

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Benutzeranleitungen

Bedienungsanleitung