Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Unsere RSES-Winkelstecker 400 A von TE Raychem kombinieren alle Vorteile der langen Lebensdauer von EPDM mit den einfachen Montageeigenschaften von Silikonkautschuk.

Unsere RSES Winkelstecker 400 A von Raychem sind geschirmte Kabelanschlüsse, die für den Anschluss von Polymerkabeln an Mittelspannungsgeräte mit Durchführungen des Typs „B“ entwickelt wurden. Gemäß EN 50180/EN 50181 spezifiziert für 400 A Dauerstrom. Die Winkelstecker entsprechen CENELEC HD 629.1 S2 02/2006+A1:2008.

Diese Winkelstecker sind eine Hybridlösung, die EPDM mit Silikonkautschuk kombiniert. Der langlebige EPDM-Isolierkörper bietet zuverlässige Leistung im Innen- und Außenbereich, insbesondere unter rauen Umgebungsbedingungen. Darüber hinaus ermöglicht er durch seine Robustheit und Leistungsstärke eine einfache Handhabung während Pusch-on- und Verbindungsvorgängen. Der flexible Spannkegeladapter aus Silikon garantiert eine schnelle und einfache Montage, selbst bei größeren Kabelquerschnitten.

In jeden Anschluss ist ein kapazitiver Spannungsabgriff (Voltage Detection, VD) eingebaut, der das Vorhandensein von Spannung in einem Stromkabelnetz erkennt, damit mögliche Verletzungen während des Betriebs und der Wartung vermieden werden können.

Orangefarbene Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Hybrides Materialdesign: Flexibler Silikonkabeladapter und robuster EPDM-Körper
  • Zuverlässiger Betrieb auch unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Einfache Montage durch flexiblen Silikonkabeladapter
  • Abgeschirmter Anschlusskörper für verbesserte Sicherheit und Schutz vor versehentlichem Kontakt
  • Leicht zugänglicher Kapazitätsprüfpunkt für Spannungsabgriffsystem (Voltage Detection System, VDS)
  • Schirmunterbrechungsdesign, sodass der äußere Kabelmantel geprüft werden kann, ohne RSES trennen zu müssen.
Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste
  1. Montagevideo: geschirmte, schraubbare Kabelanschlüsse (RSES) 400 A (Englisch)

Sehen Sie sich das Montagevideo über die neuen geschirmten, schraubbaren Raychem RSES Kabelanschlüsse von TE an, die für Durchführungstyp B mit Außenkonus bis 36 kV ausgelegt sind.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Aus welchem Material bestehen die geschirmten Kabelanschlüsse der Produktreihe Raychem von TE?

Antwort: Unsere geschirmten Winkelstecker bestehen aus einer Kombination aus strapazierfähigem EPDM-Kautschuk für den Hauptisolationskörper und hochmodifiziertem Silikonkautschuk (LSR) für die Innenisolation (Kabeladapter).

 

Frage: Wie hoch ist der Dauernennstrom der Durchführung Typ B?

Antwort: Die Durchführungen vom Typ B haben einen Dauernennstrom von 400 A.

 

Frage: Sollten die Winkelstecker bei der Kabeldurchführung der Außenmantelprüfung getrennt/demontiert werden?

Antwort: Unsere Winkelstecker haben ein Schirmunterbrechungsdesign für Kabel-Außenmantelprüfungen und erfordern keine Trennung.

 

Frage: Wie erkenne ich das Vorhandensein von Spannung?

Antwort: Unsere Winkelstecker sind mit einem kapazitiven Spannungserkennungspunkt (VD) ausgestattet, der in Kombination mit Spannungserkennungsgeräten verwendet werden kann, um das Vorhandensein von Spannung zu bestimmen.

 

Frage: Ist es sicher, die geschirmten Winkelsteckeranschlüsse während der Montage zu berühren?

Antwort: Unsere Kabelanschlüsse verwenden einen leitfähigen EPDM-Mantel, der Schutz vor versehentlichen Kontakten bietet, um die Sicherheit des Personals zu gewährleisten.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Mechanische Eigenschaften

  • Durchführungstyp  400A

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Anpassbar

  • Geschirmt  Geschirmt

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 36, ≤ 24

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium, Kupfer

  • Isoliermaterial  Polymerisch

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 30,8 – 39,6, 24,5 – 32

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 95 – 120, 150 – 240, 50 – 95, 185 – 300

Betrieb/Anwendung

  • Kabelanschlusstyp (ohne Spannung)  Bogenstück-Steckverbinder

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CENELEC HD 629.1, HD CENELEC 629.2, HD CENELEC 629.3, HD CENELEC 629.4

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Weitere

  • Installationsanleitung  Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RSES

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten