Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Die DEUTSCH STRIKE Steckleisten mit gerader oder 90° Stiftausrichtung sind für Kabel-an-Leiterplatten-Anwendungen in rauen Umgebungen ausgelegt.

Serienübersicht

  • Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
  • 14–22 AWG (2,50 bis 0,35 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 32 und 64 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Quadratisches Thermoplast-Gehäuse
  • Einsteckhebel
  • Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird anhand von TPA bestätigt.
  1. Montageanleitung: DEUTSCH STRIKE Steckverbinder (Englisch)

Informieren Sie sich über unsere robusten DEUTSCH STRIKE Steckverbinder mit Hebelverriegelung. Das Video stellt die Steckverbinder in der Übersicht vor und zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen des Anschlusses.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein STRIKE Steckverbinder?

A:     Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH STRIKE Steckverbinder sind für Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen ausgelegt. STRIKE Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für STRIKE Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH STRIKE STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Ja

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abschnitte  1

  • Anzahl der Signalpositionen  32

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24

  • Nennspannung (max.) (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nennspannung (max.) (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D, E, F

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.02, 1.59

  • Stiftdurchmesser (in) .04, .063

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5, 13

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Montageschraube

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Montagebohrungen  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsschnittstelle

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  .78 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 40.89, 53.59

  • Steckverbinderlänge (in) 1.61, 2.11

  • Steckverbinderbreite  82.04 mm [ 3.23 in ]

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 34.7, 40.89

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) 1.366, 1.61

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • IP-Schutzart  Nicht getestet

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  48

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ST858-H342

Literatur

DEUTSCH, STRIKE, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.