Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Nachfrage nach präziser Luftblasendetektion in medizinischen Pumpen, insbesondere in Dialysegeräten und Infusionspumpen, steigt rasant. Der menschliche Körper und die medizinischen Geräte, die ihn versorgen, sind auf einen kontinuierlichen Fluss von Flüssigkeiten angewiesen. Technologien wie Hämodialysegeräte, Infusionspumpen und Blutflussmessgeräte sind für das Überleben und das Wohlbefinden von Patienten mit verschiedenen Krankheiten von entscheidender Bedeutung. Sensoren spielen in diesen Geräten eine zentrale Rolle. Sie sorgen für einen kontinuierlichen und genauen Durchfluss und erkennen gleichzeitig Blasen in den Leitungen. Der hochauflösende Luftblasendetektor AD-102 von TE Connectivity bereichert die Medizintechnikbranche, indem er die steigende Nachfrage nach präziser Luftblasendetektion in kritischen Geräten wie Dialysegeräten und Infusionspumpen erfüllt. Unsere kompakten, nicht-invasiven Sensoren verwenden fortschrittliche Ultraschalltechnologie, um den beabsichtigten Flüssigkeitsfluss zu bestätigen, eine optimale Systemleistung zu ermöglichen und die Patientensicherheit zu verbessern.

Graue Leiste-Linie

Vorteile

  • Hochempfindliche Blasenerkennung mit einer Auflösung von 25 % des Schlauchinnendurchmessers, entscheidend für eine präzise Flüssigkeitszufuhr.
  • Detektoren können weniger als 1 ml/min erkennen und bieten die genaueste und zuverlässigste Leistung in kritischen medizinischen Umgebungen. 
  • Erleben Sie Vielseitigkeit mit Schlauchoptionen von 3 mm bis 10 mm mit 6 mm als Standard. 
  • Anpassbar ermöglicht den Einsatz des Detektors in einem breiteren Spektrum medizinischer Anwendungen. 
  • Das nicht-invasive Design trägt dazu bei, Sterilitäts- und Flüssigkeitskompatibilitätsprobleme zu lösen, das Design zu rationalisieren und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. 
  • Hohe Störfestigkeit gegen Rauschen in Umgebungen mit elektrischem Rauschen für genaue und zuverlässige Ergebnisse 
  • Verbesserte Genauigkeit mit On-Demand- und kontinuierlichen Selbstprüfungen zur Vermeidung von Fehlalarmen 
  • Erleben Sie eine nahtlose Integration und ein besseres Benutzererlebnis mit einfacher Überprüfung der Funktionalität.  

Anwendungen

Medizinische Pumpen

Graue Leiste-Linie

MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen

THEMA DATEN UND INFORMATIONEN
Sensoren für Dialysegeräte Lösungsleitfaden
Sensoren für medizinische Pumpen Lösungsleitfaden
AD-101 vs. AD-102  Vergleichstabelle
Luftblasendetektor AD-102 Produktblatt
Graue Leiste-Linie
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Ultraschallsensor-Typ  Luftblasen-/Leitungsluft-Detektoren

  • Ultraschallsensor-Ausführung  Nicht invasiv

Elektrische Kennwerte

  • Ausgangstyp  TTL (hoch), trockener Zustand

  • Eingangsspannung (VDC) 5 – 24

Abmessungen

  • Kabellänge  .31 m [ 1 ft ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  5 – 60 °C [ 41 – 140 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ULT0012

Literatur