Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der drahtlose Druckmessumformer der Serie 65XXN eignet sich zur Messung des Flüssigkeits- oder Gasdrucks, selbst bei schwierigen Medien wie kontaminiertem Wasser, Dampf und leicht korrosiven Flüssigkeiten. Das medienberührende Material des Druckausgangs besteht aus Edelstahl 316L. Der Messumformer weist eine herausragende Haltbarkeit auf, da den Druckmedien keine O-Ringe oder organischen Stoffe ausgesetzt werden. Der 65XXN ist witterungsbeständig (IP66/IP67) und nach den neuesten FCC-, IC- und CE-Normen zugelassen.

Produkteigenschaften

  • Universelle Kommunikation über Bluetooth
  • Geringes Gewicht und kleiner Formfaktor
  • Programmierbare Schwellenwerte für die Ereigniserkennung
  • Einfache Gerätekonfiguration über die TE SensorConnect App
  • Zertifiziert für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (manche Modelle)
  • Programmierbar und kundenseitig konfigurierbar
  • BSPP-/NPT-Gewindeoptionen verfügbar
  • Druckbereich: 29 bis 5.000 psi

Technische Spezifikationen

  • Die zu erwartende Batterielebensdauer beträgt 2 Jahre bei 10 Sekunden Ankündigung / Messintervalle bei Temperaturen von –20° C bis 40° C
  • Die zu erwartende Batterielebensdauer beträgt 8 Jahre bei 1 Minute Ankündigung / Messintervalle bei Temperaturen von –20° C bis 40° C
  • Unterstützt Druckbereiche von 2 bis 350 bar (29 bis 5.000 psi)
  • Maximales Gewicht: 170 g (mit Batterie)
  • Hohe Genauigkeit: ±0,1 % des Messbereichs
  • Bluetooth Low Energy 5.0 (BLE-5)
  • Witterungsbeständig (nach IP66/IP67)
  • Großer Bereich der Betriebstemperatur: von –30 °C bis 75 °C
  • Stabile Konstruktion hält Stößen von 50 g / Schwingungen von 8 g stand
  • Batteriemodell SAFT LS17330 im Lieferumfang enthalten

Zertifizierungen für Gefahrenbereiche

Eigensichere Modelle

Dieses Gerät ist für Eigensicherheit zertifiziert, wenn während des Bestellvorgangs der Modellcode „EX” ausgewählt wird. Detaillierte Bestellinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
  • IS-Klasse I, Division 1, Gruppen A, B, C, D, T4
  • Klasse I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga; Ta / Prozesstemperatur: –30° C bis 75° C

Typische Anwendungen

  • Überwachung von Ölquellen und Pipelines
  • Messsysteme für korrosive Flüssigkeiten und Gas
  • Kontrolle und Überwachung von industriellen Prozessen
  • Kälteanlagen
  • Pumpen und Kompressoren
  • Hydraulik-/Pneumatische Systeme
  • Smart Logistics
  • Landwirtschaftsmaschinen
  • Energieerzeugung und -management
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drahtloser Druckmessumformer

  • Druckart  Absolut, Verbundstoff

Signalmerkmale

  • Frequenzband (MHz) 2400

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  316L

Abmessungen

  • Produktdurchmesser (mm) 39,8, 40,2

  • Produktdurchmesser (in) 1,58, 1,57

  • Produkthöhe (mm) 83,56, 77,47

  • Produkthöhe (in) 3,29, 3,05

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 2, 35, 200, 350

  • Druck (psi) 30, 500, 3000, 5000

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Bluetooth

  • Prüfdruckbereich  3X-Einstufung

  • Druckgenauigkeit  ±0.1% FSO, ±0.25% FSO

Industriestandards

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  eigensicher

Weitere

  • Sensor-Optionen  IP67-Schutz

  • Port-Anschluss  1/4-18 NPT, 1/4-19 BSPP

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-WPT0002

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.