MiMo-Antennen für die neueste Generation von LTE-Fahrzeugroutern
Die Light Transit Baureihe flacher MiMo-Antennen wurde für die neue Generation der LTE-Fahrzeugrouter konzipiert und ist für leichte Personenwagen, Landmaschinen, Busse/Reisebusse und Lastkraftwagen geeignet. Das Antennengehäuse enthält drei isolierte Hochleistungsantennenelemente: zwei Ultrabreitbandelemente zur Unterstützung des Bereichs von 698 bis 2700 MHz für MiMo/Diversität bei Mobil-/LTE-Frequenzen sowie eine GPS-Hochleistungsantenne mit integrierter LNA-Verstärkung von 26 dB und Hochleistungsrauschfilterung. Die Antenne benötigt keine Metallerdungsplatte und liefert auch bei Montage auf einer nichtmetallischen Oberfläche hohe Leistungen.
Vorteile
- Hochwertiges, robustes, flaches, umweltfreundliches Design reduziert die Wahrscheinlichkeit versehentlicher Schäden
- Unterstützt die neue Generation der Fahrzeugrouter mit aktuellen Spezifikationen
- Einfache Installation ohne Metallsubstrate
- Unterschiedliche Versionen zur Abdeckung mehrerer Anwendungen verfügbar
Anwendungen
- Leichte Personenwagen
- Landmaschinen
- Busse/Reisebusse
- Lastkraftwagen

Bestellinformationen
Weitere Informationen über die LTE-MiMo-Antennenbaureihe finden Sie in der Dokumentation, die hier zum Download verfügbar ist.