MiMo-Dachantenne für Bahnanwendungen
Unsere MiMo Antennen wurden speziell für Züge, Straßenbahnen und Busse entwickelt. Sie sind vielseitig einsetzbar und zukunftssicher. Ausserdem decken sie alle weltweit verwendeten LTE-, Wi-Fi- und WiMAX-Frequenzen ab.
Die MiMo-Antenne umfasst zwei Elemente für den Breitbandbetrieb auf allen Frequenzen von 698 MHz bis 6000 MHz und ist damit vielseitig einsetzbar und zukunftssicher. Die MiMo-Serie umfasst zwei DC-geerdete Strahlungselemente und ist bei Versionen mit GPS-Modul durch einen integrierten Gasentladungs-Überspannungs-ableiter geschützt. Dank ihres widerstandsfähigen, flammenwiderstehenden Polycarbonat-Gehäuses ist die MiMo-Antenne gemäß IP67 witterungsbeständig und umgebungsfest abgedichtet, sodass die Antennenleistung niemals beeinträchtigt wird.
Technische Merkmale
- Die Antenne deckt alle weltweit verwendeten LTE-, Wi-Fi- und WiMAX-Frequenzen einschließlich GSM-R ab, Mobilfunk 700 bis 6000 MHz
- 2 Elemente (700 MHz bis 6 GHz)
- Optionale aktive GPS-Antenne mit integriertem Überspannungsableiter
- Konform mit den Bahnnormen EN45545, EN50155, EN61373* und EN50121
- Gehäuse aus Polycarbonat 1000 mit Sockel aus PEI und Aluminium
- 4-Loch-Montage nach Industriestandard
- DC-geerdete Elemente
- Definierte Isolierung und Korrelation
- IP67-Einstufung (bei Einhaltung der Installationsanweisungen)
Anwendungen
- Hochgeschwindigkeitszüge und -lokomotiven
- Straßenbahnen
- Busse/Reisebusse
- Nahverkehrssysteme
- Schwermaschinen (LKWs für Steinbrüche usw.)
Elektrische Daten
- Frequenzbereich (MHz): 2x 698-960/1700-6000 MHz
- Isotroper Gewinn (Spitzenwert)**
698-960: 6 dBi
1710-2700: 6 dBi
4,9-6 GHz: 10 dBi
- Polarisation: vertikal
- Typisches Stehwellenverhältnis*: <2.5:1
- Muster: omnidirektional
- Impedanz: 50 Ω
- Max. Eingangsleistung (W): 60
GPS-Daten
Optional
- Frequenzbereich (MHz): 1560-1612
- Impedanz: 50 Ω
- LNA-Verstärkung: 26 dB + 3
- Polarisation: Rechtsseitig rund
- Betriebsspannung: 3-5 V DC
- Strom (typisch): 15 mA
- EMV-Konformität für GPS-Antennen: EN 301 489-1 V1.81 & EN 301 489-3 V1.6.1, EN 50121-3-2:2015
Mechanische Daten
Abmessungen
- Höhe (N/inkl. Sockel): 98 mm
- Breite: 87 mm
- Länge: 265 mm
Umweltspezifikation
- Betriebstemperatur: -40oC/+80oC
- Kuppelmaterial: Polycarbonat 1000
- Nennwert für den Flammenwiderstand der Kuppel: V0 (UL94)
- Sockelmaterial: Aluminiumguss (korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet)
- Abdichtung: IP67 (bei Einhaltung der Installationsanweisungen)
Zulassungsdaten
Behördliche Zulassungen
- EN 50155:2007 (trockene Hitze und Kühlung)
- EN 61373:2010 & EN 50155:2007 (Stöße und Vibration)
- EN 45545:2013 (Feuer und Rauch)
Montagedaten
Befestigung: 4 Montagebohrungen für M12-Schrauben
Anschlussdaten
Anschluss
- Kommunikation: 2x N (Buchse) – DC-geerdet
- GPS: TNC (Buchse) – mit Überspannungsschutz