Hochwertige Crimpverbindungen
Unsere CERTI-CRIMP Premium-Crimpwerkzeuge crimpen eine Vielzahl von Anschlüssen, Kontakten und speziellen Verkabelungsvorrichtungen von TE. Sie sind dafür ausgelegt, Spezifikationen genauestens einzuhalten, sodass hochqualitative Endverschlüsse hergestellt werden und je nach Sorgfalt des Benutzers eine Nutzungsdauer von mehr als 50.000 Zyklen möglich ist. Es gibt derzeit sieben grundlegende Arten von CERTI-CRIMP Crimpzangen – die Wahl hängt vom Produkt ab, das angewendet werden soll.
50K
CERTI-CRIMP Handwerkzeuge können bei ordnungsgemäßer Verwendung und Wartung eine Lebensdauer von über 50.000 Zyklen erreichen.

Plattformdesign mit austauschbaren Matrizen
Optionen für CERTI-CRIMP Werkzeuge
Wählen Sie aus 7 CERTI-CRIMP Grundausführungen
Zurzeit werden sieben verschiedene Grundausführungen an CERTI-CRIMP Crimpzangen angeboten. Die Wahl ist von dem anzuwendenden Produkt und/oder Ihrer bevorzugten Anwendungsmethode abhängig. Beispielsweise erfordern offene Kontakte normalerweise eine gerade Matrizenbewegung, um mögliche Drehungen beim Crimpen zu minimieren. Müssen Kontakte mit verschiedenen Größen gecrimpt werden, ist eher ein einzelnes Werkzeug mit einer Kombination aus Crimpobermatrizen anstatt zwei oder drei separate Werkzeuge die richtige Wahl.
Zu den weiteren Optionen zählen eine Isolierungscrimpeinstellung für verschiedene Isolierungsdicken, eine Aufnahme für die ordnungsgemäße Positionierung der Kontakte in der Crimpzange, ein Drahtanschlag sowie Farbcodierungs- und/oder Drahtgrößeninformationen am Kopf oder an den Griffen der Crimpzangen.







Die passende Crimpzange für Ihre Anwendung
-
CERTI-CRIMP II Straight Action Handwerkzeuge (SAHT)
Crimpzangen zum Crimpen einer Vielzahl von Einzelkontakten und der Gewährleistung einer vollständigen Crimpverbindung.
-
Double Action Handwerkzeug (DAHT)
Zum Crimpen einer Vielzahl von Einzelkontakten und der Gewährleistung einer vollständigen Crimpverbindung ausgelegt.
-
T-HEAD Handwerkzeug
Zum Crimpen einer Vielzahl von PIDG, PLASTI-GRIP und STRATOTHERM Kontakten, Spleißen und Aderendkappen.
-
TETRA-CRIMP Handwerkzeug
Zum Crimpen roter, blauer, gelber, schwarzer HD- sowie grüner PIDG und PLASTI-GRIP HD-Kontakte und Spleiße mit 22 bis 10 AWG ausgelegt.
-
UFHT Handcrimpzange
Verfügt über eine feste Matrize (Crimper) und eine bewegliche Matrize (Amboss), eine Aufnahme bzw. einen Drahtanschlag sowie eine Ratsche. Es besitzt dieselbe Gestellkonfiguration wie das TETRA-CRIMP Handwerkzeug, jedoch ist das UFHT „nur Gestell“.
-
Heavy Head Handwerkzeuge (HHHT) und Matrizen
Zum Crimpen einer Vielzahl von Einzelkontakten konzipiert, darunter PIDG, PLASTI-GRIP, STRATOTHERM, SOLI-STRAND, Koaxial-Kabel und Kontakte für große Leitungsquerschnitte.