CERTI-CRIMP Crimpzangen
CERTI-CRIMP DAHTs verfügen über zwei bewegliche Backen (Isolationscrimper und Amboss) und sind darauf ausgelegt, eine Vielzahl von Einzelkontakten zu crimpen und das vollständige Crimpen des Kontakts sicherzustellen. Mit einer innovativen Ratsche kann der Kontakt vollständig gecrimpt werden. Bei Betätigung lässt sich die Ratsche erst lösen, wenn die Matrizen vollständig geschlossen wurden. Dadurch werden optimale elektrische Eigenschaften und Dehnfestigkeit des gecrimpten Kontakts gewährleistet. Die meisten Werkzeuge verfügen über eine(n) Aufnahme/Drahtanschlag sowie eine Höheneinstellung für Isolierungscrimps mit drei Positionen. Mit zwei Stellstiften kann die Crimphöhe der Kontaktisolationshülse eingestellt werden und ein(e) Aufnahme/Drahtanschlag richtet den Kontakt aus, begrenzt die Einsetztiefe der abisolierten Leitungen in den Kontakt. Alle Crimpzangen können schnell identifiziert werden, da mittels Laserbeschriftung die Drahtgröße der einzelnen Crimpobermatrizen angegeben ist.
626
Mit dem pneumatischen Zangensystem 626 auswechselbar
5000
Neukalibrierung nach jeweils 5000 Zyklen
Eigenschaften
Double Action-Design
- Erfüllt exakt die erforderlichen Spezifikationen
- Die Ratschensperre ermöglicht einen vollständigen Crimpzyklus
- Für die meisten Militär-, UL- und CSA-Anwendungen geeignet
- Aus äußerst hochwertigen Werkstoffen gefertigt
- Einfach zu bedienen
- Reparierbar
- Kalibriert – Neukalibrierung alle sechs Monate oder alle 5.000 Crimpzyklen empfohlen
- Zahlreiche SAHT/DAHT Pressköpfe und viele Crimpmatrizen können für die Verwendung mit dem pneumatischen Zangensystem 626 angepasst werden
- Matrizen führen eine bogenförmige Bewegung aus
- Aufnahme an Werkzeugen für FASTON, MATE-N-LOK, PIDG und PLASTI-GRIP Kontakte
- Isolierungseinstellung an Werkzeugen für FASTON, MATE-N-LOK, PIDG und PLASTI-GRIP Kontakte
- Angabe der Drahtgröße der Crimpobermatrize mittels Laserbeschriftung auf der Zangenfläche
- Gewicht: ca. 0,54 kg
Ratschensperre
Zuverlässiges Design
Alle CERTI-CRIMP Handwerkzeuge haben eine zuverlässige Ratschensperre, die erst entriegelt wird, nachdem die Griffe vollständig geschlossen und die Matrizen zusammengeführt wurden. Auf diese Weise werden unvollständige Crimpverbindungen vermieden.
CERTI-CRIMP Handwerkzeuge eignen sich optimal für kleinere Fertigungsdurchläufe, die Prototypenfertigung und Reparaturarbeiten – beinahe für jede Anwendung, die konsistente, zuverlässige Endverschlüsse erfordert. CERTI-CRIMP Handzangen erfüllen alle auf geltenden Funktionsanforderungen von TE aufgeführten Verarbeitungsspezifikationen. (Qualifikationen für Gütevorschriften für militärische Bereiche, UL-Anerkennung und CSA-Zertifizierung finden Sie in den entsprechenden Produktkatalogen.)
Anwendungen
Kontakte und Steckverbinder
- AMPLIMITE D-Sub-Steckverbinder
- AMPMODU Steckverbinder
- CPC Steckverbinder (M Serie)
- Gerade FASTON Steckhülsen
- MATE-N-LOK Steckverbinder
- MR-Steckverbinder
- Dynamische Steckverbinder
Zugehörige Handzangen
-
CERTI-CRIMP II Straight Action Handwerkzeuge (SAHT)
CERTI-CRIMP II Zangen verfügen über eine feste und eine bewegliche Matrize, eine(n) Aufnahme/Drahtanschlag sowie eine Ratsche.
-
Heavy Head Handzangen (HHHT)
CERTI-CRIMP Heavy Head Handzangen und Matrizen sind für das Crimpen einer Vielzahl von Einzelkontakten konzipiert, darunter PIDG, PLASTI-GRIP, STRATOTHERM, SOLI-STRAND, Koaxial-Kabel und Kontakte für große Leitungsquerschnitte.
-
TETRA-CRIMP Handzange
Mit der TETRA-CRIMP Handzange können rote, blaue, gelbe HD- sowie grüne PIDG und PLASTI-GRIP HD-Kontakte und -Verbinder mit 22 bis 10 AWG gecrimpt werden.
-
T-HEAD Handzange
Mit der T-HEAD Handzange kann eine Vielzahl von PIDG, PLASTI-GRIP und STRATOTHERM Kontakten, Verbindern und Aderendkappen gecrimpt werden.
-
PRO-CRIMPER Handwerkzeug
Das PRO-CRIMPER III eignet sich ideal für Prototypen in Forschung und Entwicklung, für Netzwerk-, kommerzielle und industrielle Anwendungen sowie für die Wartung.
-
UFHT Handzange
Die UFHT Handzange verfügt über eine feste (Crimper) und eine bewegliche Matrize (Amboss), eine Aufnahme bzw. einen Drahtanschlag sowie eine Ratsche. Sie besitzt dieselbe Gestellkonfiguration wie die TETRA-CRIMP Handzange, jedoch ist die UFHT „nur Gestell“.