Leistung und Qualität sicherstellen
T-HEAD Werkzeuge sind für das Crimpen einer Vielzahl von AWG PIDG, PLASTI-GRIP and STRATO-THERM Kontakten in den Größen 22 bis 14 AWG konzipiert. Sie verfügen über eine feste Matrize (Crimper) und eine bewegliche Matrize (Amboss), eine(n) Aufnahme/Drahtanschlag sowie eine Ratsche. Bei allen Werkzeugen kann die Crimphöhe der Kontaktisolationshülse mit einem Stellknopf auf vier Positionen eingestellt werden und ein(e) Aufnahme/Drahtanschlag richtet den Kontakt aus, begrenzt die Einsetztiefe der abisolierten Leitungen in den Kontakt. Die CERTI-CRIMP Ratsche stellt das vollständige Crimpen des Kontakts sicher. Nach Betätigung lässt sich die Ratsche erst lösen, wenn die Matrizen vollständig geschlossen wurden.Dies sorgt für hervorragende elektrische Eigenschaften und Dehnfestigkeit des gecrimpten Kontakts. Mittels eines Schnellaufnahmegriffs wird der Kontakt während des Einsetzens der abisolierten Leitung in Position gehalten. Farbcodierte Markierungen der Obermatrize erleichtern das Abstimmen mit den entsprechenden Isolierungshülsen der Kontakte.
Eigenschaften
- Feste und bewegliche Matrizenausführung
- Kontaktaufnahme
- Punktcode-Abdrücke auf gecrimpter Drahtcrimphülse für ordnungsgemäße Kontrolle der Crimpobermatrize
- Schnellaufnahme am Griff zur Fixierung des Kontakts
- Isolierungseinstellung in vier Positionen
- Farbcodierte Markierungen der Obermatrize entsprechend den Isolationshülsen des Kontakts
- Einsatz in vielen MIL-Spec- sowie Luft- und Raumfahrtanwendungen
Feste und bewegliche Matrizenausführung
- Kontaktaufnahme
- Punktcode-Abdrücke auf gecrimpter Drahtcrimphülse für ordnungsgemäße Kontrolle der Crimpobermatrize
- Schnellaufnahme am Griff zur Fixierung des Kontakts
- Isolierungseinstellung in vier Positionen
- Farbcodierte Markierungen der Obermatrize entsprechend den Isolationshülsen des Kontakts
- Einsatz der Zange in vielen MIL-Spec- sowie Luft- und Raumfahrtanwendungen
Zugehörige Handzangen
-
CERTI-CRIMP II Straight Action Handzangen (SAHT)
CERTI-CRIMP II Zangen verfügen über eine feste und eine bewegliche Matrize, über Aufnahme/Drahtanschlag sowie eine Ratsche.
-
Double Action Handzange (DAHT)
Die CERTI-CRIMP Double Action Handzangen sind für das Crimpen einer Vielzahl von Einzelkontakten konzipiert.
-
Heavy Head Handzangen (HHHT)
CERTI-CRIMP Heavy Head Handzangen und Matrizen sind für das Crimpen einer Vielzahl von Einzelkontakten konzipiert, darunter PIDG, PLASTI-GRIP, STRATOTHERM, SOLI-STRAND, Koaxial-Kabel und Kontakte für große Leitungsquerschnitte.
-
TETRA-CRIMP Handzange
Mit der TETRA-CRIMP Handzange können rote, blaue, gelbe HD- sowie grüne PIDG und PLASTI-GRIP HD-Kontakte und -Verbinder mit 22 bis 10 AWG gecrimpt werden.
-
PRO-CRIMPER Handwerkzeug
Das PRO-CRIMPER III eignet sich ideal für Prototypen in Forschung und Entwicklung, für Netzwerk-, kommerzielle und industrielle Anwendungen sowie für die Wartung.
-
UFHT Handzange
Die UFHT Handzange verfügt über eine feste (Crimper) und eine bewegliche Matrize (Amboss), eine Aufnahme bzw. einen Drahtanschlag sowie eine Ratsche. Sie besitzt dieselbe Gestellkonfiguration wie die TETRA-CRIMP Handzange, jedoch ist die UFHT „nur Gestell“.