Konsistente, hochzuverlässige Endverschlüsse
Die CERTI-CRIMP II Straight Action Handwerkzeuge (SAHT) sind für das Crimpen einer Vielzahl von Einzelkontakten konzipiert. Diese Zangen verfügen über eine feste und eine bewegliche Matrize, eine Aufnahme/Drahtanschlag sowie eine innovative Ratsche. Nach Gebrauch lässt sich die Ratsche erst lösen, wenn die Matrizen vollständig geschlossen wurden. Dies sorgt für hervorragende elektrische Eigenschaften und Dehnfestigkeit des gecrimpten Kontakts. Die meisten CCII-Werkzeuge verfügen über einen Drehknopf mit vier Positionen, mit dem die Crimphöhe der Kontaktisolationshülse eingestellt wird. Die Aufnahme/der Drahtanschlag richtet den Kontakt aus und begrenzt das Einsetzen der abisolierten Leitung in den Kontakt. Die in einigen Werkzeugen integrierte Klappaufnahme positioniert die Kontakte präzise in der Crimpobermatrize, wenn kleine Kontakte gecrimpt werden sollen. Jede Lieferung umfasst ein tragbares magnetisches LightKnack LED-Licht, das an allen magnetischen Oberflächen haftet.
Eigenschaften
Straight Action, Ratschendesign
- Matrizen führen eine gerade Bewegung aus
- Auswerfen der fertigen Crimpkontakte
- CERTI-CRIMP Ratsche
- Laserbeschriftung der Crimpobermatrizen-Drahtstärke/Crimphöhe auf der Zangenfläche
- Gewicht: ca. 0,6 kg
Handwerkzeug mit Klappaufnahme
Der Umgang mit kleinen Kontakten wird zusätzlich dadurch erschwert, dass diese immer mehr miniaturisiert werden. Dadurch werden sowohl die Handhabung des Kontakts als auch das richtige Platzieren in der Crimpmatrize des Handwerkzeugs erschwert. Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat TE das CERTI-CRIMP II SAHT Handwerkzeug mit einer „Klappaufnahme“ ausgestattet. Mit diesem Klappaufnahmesystem von TE können die Bediener die Aufnahme um ca. 150 Grad „klappen“, sodass eine genaue Platzierung der kleinen Kontakte möglich ist. Nach dem Bestücken wird die Aufnahme wieder in Position „geklappt“, sodass der Kontakt automatisch richtig platziert wird. Dank des gesicherten Kontakts kann sich der Bediener auf die korrekte Leitungspositionierung konzentrieren und die Crimpverbindung herstellen.

Anwendungen
Crimpen mit Premium-Handzangen
- Kabelschuhe
- Mehrere Crimpobermatrizen
- Kleinere Fertigungslose
- Prototypenfertigung
- Crimpreparaturarbeiten
CERTI-CRIMP Handwerkzeuge eignen sich ideal für kleinere Fertigungsdurchläufe, Prototypenfertigung und Reparaturarbeiten – beinahe jede Anwendung, die konsistente, zuverlässige Crimpverschlüsse erfordert.
- Dokument zu CERTI-CRIMP Premium-Handzangen,
- TE Connectivity
Zugehörige Handzangen
-
Double Action Handwerkzeug (DAHT)
Für das Crimpen einer Vielzahl von Einzelkontakten konzipiert.
-
TETRA-CRIMP Handwerkzeug
Zum Crimpen roter, blauer, gelber, schwarzer HD- sowie grüner PIDG und PLASTI-GRIP HD-Kontakte und Spleiße mit 22 bis 10 AWG.
-
T-HEAD Handwerkzeug
Zum Crimpen einer Vielzahl von PIDG, PLASTI-GRIP und STRATO-THERM Kontakten, Spleißen und Aderendkappen.
-
Heavy Head Handwerkzeuge (HHHT) und Matrizen
Zum Crimpen einer Vielzahl von Einzelkontakten konzipiert, darunter PIDG, PLASTI-GRIP, STRATO-THERM, SOLI-STRAND, Koaxial-Kabel und Kontakte für große Leitungsquerschnitte.
-
UFHT Handwerkzeug
Verfügt über eine feste Matrize (Crimper) und eine bewegliche Matrize (Amboss), eine Aufnahme bzw. einen Drahtanschlag sowie eine Ratsche. Es besitzt dieselbe Gestellkonfiguration wie das TETRA-CRIMP Handwerkzeug, jedoch ist das UFHT „nur Gestell“.