Vielseitigkeit und Qualitätssicherung
CERTI-CRIMP UFHT Handwerkzeuge (Teilenr. 58078-3) sind dafür ausgelegt, eine Vielzahl von Einzelkontakten zu crimpen und das vollständige Crimpen des Kontakts zu ermöglichen. Das Werkzeug verfügt über eine feste (Crimper) und eine bewegliche Matrize (Amboss), eine Aufnahme bzw. einen Drahtanschlag sowie eine Ratsche. Es besitzt dieselbe Gestellkonfiguration wie ein TETRA-CRIMP Handwerkzeug, wird jedoch als reines Gestell verkauft – die Matrizen sind austauschbar. Eine federbelastete Aufnahme bzw. der federbelastete Drahtanschlag richtet den Kontakt aus, hält ihn in Position und begrenzt die Einsetztiefe der abisolierten Leitungen in den Kontakt. Die Ratsche stellt das vollständige Crimpen des Kontakts sicher und verhindert das Crimpen eines falsch positionierten Kontakts oder Spleißes. Dies hilft bei der Gewährleistung hervorragender elektrischer Eigenschaften und der Dehnfestigkeit des gecrimpten Kontakts.
Eigenschaften
- Nur Gestell, ohne Matrizen.
- Identische Gestellkonfiguration wie die TETRA-CRIMP Handzange
- Die Matrizen sind auswechselbar.
- Ratsche und Ratschenentriegelung
- Einstellbare Kontaktaufnahme
- Gewicht: ca. 0,64 kg
Zugehörige Handzangen
-
TETRA-CRIMP Handzange
Mit der TETRA-CRIMP Handzange können rote, blaue, gelbe HD- sowie grüne PIDG und PLASTI-GRIP HD-Kontakte und -Verbinder mit 22 bis 10 AWG gecrimpt werden.
-
Double Action Handzange (DAHT)
CERTI-CRIMP Double Action Handzangen (DAHT) sind dafür ausgelegt, eine Vielzahl von Einzelkontakten zu crimpen und das vollständige Crimpen des Kontakts zu gewährleisten.
-
T-HEAD Handzange
Mit der T-HEAD Handzange kann eine Vielzahl von PIDG, PLASTI-GRIP und STRATOTHERM Kontakten, Verbindern und Aderendkappen gecrimpt werden.
-
Heavy Head Handzangen (HHHT)
CERTI-CRIMP Heavy Head Handzangen und Matrizen sind für das Crimpen einer Vielzahl von Einzelkontakten konzipiert, darunter PIDG, PLASTI-GRIP, STRATOTHERM, SOLI-STRAND, Koaxial-Kabel und Kontakte für große Leitungsquerschnitte.
-
CERTI-CRIMP II Straight Action Handzangen
CERTI-CRIMP II Zangen verfügen über eine feste und eine bewegliche Matrize, über Aufnahme/Drahtanschlag sowie eine Ratsche.
-
PRO-CRIMPER Handwerkzeug
Das PRO-CRIMPER III eignet sich ideal für Prototypen in Forschung und Entwicklung, für Netzwerk-, kommerzielle und industrielle Anwendungen sowie für die Wartung.