![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/tetra-crimp-hand-tool.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Für gute Qualität und leichte Bedienung
Unser TETRA-CRIMP Handwerkzeug (Teilenr. 59824-1) ist für das Crimpen roter (22 bis 16), blauer (16 bis 14), gelber (12 bis 10), schwarzer Heavy Duty- (16 bis 14 HD) sowie grüner Heavy Duty-PIDG (20 bis 16 HD) und PLASTI-GRIP Kontakte und Spleiße ausgelegt. Verfügt unter anderem über eine feste Matrize (Crimper) und eine bewegliche Matrize (Amboss), eine Aufnahme bzw. einen Drahtanschlag sowie eine Ratsche. Eine federbelastete Aufnahme bzw. Drahtanschlag richtet den Kontakt aus und begrenzt die Einsetztiefe der abisolierten Drähte in den Kontakt. Die Ratsche stellt das vollständige Crimpen des Kontakts sicher und verhindert das Crimpen eines falsch positionierten Kontakts oder Spleißes. Dies sorgt für hervorragende elektrische Eigenschaften und Dehnfestigkeit des gecrimpten Kontakts. Alle Obermatrizen sind farblich gekennzeichnet, um die Drahtgröße anzugeben und müssen mit der Isolierungsfarbe des Kontakts oder Spleißes übereinstimmen.
Eigenschaften
- Spannbacken führen eine bogenförmige Bewegung aus
- Federbelastete Kontaktaufnahmen/Drahtanschläge und Führungen
- Farbcodierte Crimpobermatrize auf der Zangenfläche
- Ratsche und Ratschenentriegelung
- Abmessungen: ca. 260 x 89 x 25 mm
- Gewicht: ca. 0,64 kg
Anwendungen
- PIDG Kontakte
- Isolierte PLASTI-GRIP Kontakte für Handzangen mit Ratsche
- Leiterquerschnitt 22 bis 10 AWG
Zugehörige Handzangen
-
CERTI-CRIMP II Straight Action Handwerkzeuge (SAHT)
Verfügen über eine feste und eine bewegliche Matrize, über Aufnahme/Drahtanschlag sowie eine Ratsche.
-
CERTI-CRIMP Double Action Handwerkzeug (DAHT)
Für das Crimpen einer Vielzahl von Einzelkontakten konzipiert.
-
CERTI-CRIMP Heavy-Head Handwerkzeuge (HHHT) und Matrizen
Zum Crimpen einer Vielzahl von Einzelkontakten entwickelt, darunter PIDG, PLASTI-GRIP, STRATO-THERM, SOLI-STRAND, Koaxial-Kabel und Kontakte für große Leitungsquerschnitte.
-
T-HEAD Handwerkzeug
Zum Crimpen einer Vielzahl von PIDG, PLASTI-GRIP und STRATO-THERM Kontakten, Spleißen und Aderendkappen.
-
PRO-CRIMPER III Handwerkzeug
Ideal für Prototypen in Forschung und Entwicklung, für Netzwerk-, kommerzielle und industrielle Anwendungen sowie für die Wartung.
-
UFHT Handwerkzeug
Beinhaltet eine feste Matrize (Crimper) und eine bewegliche Matrize (Amboss), eine Aufnahme bzw. einen Drahtanschlag sowie eine Ratsche. Es besitzt dieselbe Gestellkonfiguration wie das TETRA-CRIMP Handwerkzeug, jedoch ist das UFHT „nur Gestell“.