![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/in-ac-ampmodu-iv-v-family-product-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Robuste WtB-Lösung mit 2,54-mm-Raster
Die AMPMODU Mod IV- und Mod V-Steckverbinder sind robuste und zuverlässige Kabel-an-Leiterplatte-Buchsenstecker in einer modularen 2,54 x 2,54 mm-Rasterkonfiguration. Diese Steckverbinder haben eine maximale Strombelastbarkeit von 4,3 A und eignen sich für Drähte von 32 - 20 AWG (0,20 - 0,81 mm) mit Pressverbindung.
Eigenschaften
- Passen zu allen AMPMODU II Stiftleisten
- Polarisierungs und Zugentlastungsoptionen erhältlich
- Befestigungsgriffe und Arretierung
- Kodierstifte verfügbar
Anwendungsbereiche
- Industriesteuerungen
- Gebäude- und Heimautomation
- Servoantriebe
- Speicherprogrammierbare Steuerungen (PLCs) und andere I/O-Geräte
- Maschinen
- Telekommunikations-Equipment
- Robotik
- Mess- und Prüfgeräte
- Medizinische Geräte