Btb- und WtB-Steckverbinder mit 1,27-mm-Raster
Die AMPMODU 50/50-Raster Steckverbinderfamilie umfasst eine Vielzahl von Leiterplatte-auf-Leiterplatte- und Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindern hoher Kontaktdichte mit einem Raster von 0,050 x 0,050 (1,27 mm x 1,27 mm). Mit einer maximalen Stromstärke von 3,9 A sind diese Steckverbinder für Drähte von 28 - 20 AWG (0,32 - 0,81 mm) mit Schneidklemmtechnik (IDC) geeignet.
Eigenschaften
- Drei verfügbare Gruppen: Stiftleisten und Buchsen für die Leiterplattenmontage sowie Kabel-an-Leiterplatte-Buchsen
- Doppelreihig, vertikal, rechtwinklig, umhüllt und mit 10 bis 100 Polen erhältlich
- Hochgradig leitfähige Kupferlegierung und selektive Goldbeschichtung für optimale Leistung und Zuverlässigkeit
- Die Gehäuse für die Leiterplattenmontage bestehen aus hitzebeständigen Werkstoffen, sind mit SMD-Technologie erhältlich und verfügen über Distanzstücke, die das Ablaufen flüssiger Reinigungslösungen ermöglichen.
- Integrierte Arretierungen für die sichere Befestigung an gehüllten Stiftleisten
- Geeignet für Systeme mit hoher Dichte
- Mechanische Niederhalter zur Vereinfachen des Verlötens
- Drei Leiterplattenabstände für Anwendungen mit Zwischenhöhen
Anwendungsbereiche
- Industriesteuerungen
- Gebäude- und Heimautomation
- Servoantriebe
- Speicherprogrammierbare Steuerungen (PLCs) und andere I/O-Geräte
- Maschinen
- Telekommunikations-Equipment
- Robotik
- Mess- und Prüfgeräte
- Medizinische Geräte