MetriMate – Rechtecksteckverbinder aus Kunststoff
Unsere rechteckigen Metrimate Steckverbinder sind eine robuste und kostengünstige Lösung, die für die Stromversorgung von und zu jedem Gerät verwendet werden kann. Bestehend aus Quadratraster- und In-Line-Steckverbindern sowie Einschub-Blindsteckern bietet das Portfolio Lösungen für die meisten Anforderungen. Rechteckige Metrimate Steckverbinder verwenden das gleiche Kontaktsystem und die gleichen Anschlusswerkzeuge wie unsere sehr erfolgreichen Rundsteckverbinder aus Kunststoff. Dies ermöglicht es dem Kunden, aufgrund der gemeinsamen Plattform mit unserer CPC-Produktlinie bessere anwendungsbezogene Kosten zu erzielen.

Produkteigenschaften
Steckertyp |
Kabel-auf-Kabel, Kabel-auf-Leiterplatte, Kabel-auf-Panel |
Steckverbinder-Befestigungstyp |
Leiterplattenmontage, Kabelmontage, Panelmontage |
Raster (mm) |
4.39, 5, 5.08, 8 |
EU RoHS-Konformität |
Konform, nicht konform |
Anzahl von Positionen |
3 bis 36 |
EU ELV-Konformität |
Konform, konform mit Ausnahmen |
Anschluss an | Leiterplatten, Draht und Kabel ab. |
Schaltungsanwendung |
Leistung, Leistung und Signal |
Kontaktnennstrom (max.) (A) |
7.5, 13, 14, 47, 55 |
Ausgewählte Produkte
MetriMate
Der Metrimate Steckverbinder ist ein vielseitiger und zuverlässiger elektrischer Steckverbinder, der für eine Vielzahl industrieller Anwendungen entwickelt wurde. Er stellt eine sichere und effiziente Verbindung zwischen elektrischen Geräten her und bietet leistungsfähige Daten- und Energieübertragungsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Gewährleistung von Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Steckverbinder sind heute in verschiedenen Bauformen und den gängigsten Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Dazu gehören: Quadratraster-Steckverbinder für die frei hängende und/oder Panelmontage; frei hängende Inline-Steckverbinder; Quadratraster- und Inline-Stift- und Buchsenleisten für die Leiterplattenmontage; und Einschubsteckverbinder für die Gestelleinschubmontage mit radialem Spiel.
Produkteigenschaften
Download – Katalog für AMP Metrimate Stift- und SockelsteckverbinderMetriMate Steckverbinder
|
Max. Nennstrom
|
Max. Spannung
|
Positionszahl
|
Drahtststärke (AWG/mm^2)
|
Leistung/Signal/Hybrid
|
Temperaturbereich (°C)
|
Blindsteckung und Panelmontage
|
Konfiguration
|
Steckverbindertyp
|
Normen/Zulassungen
|
50 |
600 V |
1 - 36 |
30–8 AWG 0,05–8,0 mm^2 |
Leistung/Signal |
–55 bis 120 |
Ja |
Kabel-auf-Kabel, Kabel-auf-Leiterplatte |
Rechteckig, Inline, Einschub |
UL, CSA |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
M Serie
Die Steckverbinder der M-Serie sind eine robuste und vielseitige Lösung für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Diese Steckverbinder bieten eine hohe Zuverlässigkeit für die Strom- und Datenübertragung und zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion, hervorragende Dichtungseigenschaften und modulare Designoptionen aus. Dies macht sie ideal für Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Leistung entscheidend sind.
Produkteigenschaften
Download – Datenblatt zu Stift- und Buchsensteckverbindern der M-SerieM Serie
|
Max. Nennstrom
|
Max. Spannung
|
Positionszahl
|
Drahtststärke (AWG/mm^2)
|
Leistung/Signal/Hybrid
|
Temperaturbereich (°C)
|
Panelmontage
|
Konfiguration
|
Steckverbindertyp
|
Normen/Zulassungen
|
60 |
250 V |
6–160 CF |
30–8 AWG 0,05–8,0 mm^2 |
Leistung/Signal |
–55 bis 150 |
Ja |
Kabel-auf-Kabel, Kabel-auf-Leiterplatte |
Rechteckig |
UL, CSA |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
Serie: Miniatur, rechteckig (MR)
Die Miniature Rectangular (MR) Serie wurde speziell für raue und widrige Umweltbedingungen entwickelt. Diese Steckverbinder zeichnen sich durch zuverlässige und sichere Verbindungen für industrielle Anwendungen aus, bei denen die Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Schwingungen unerlässlich ist. Mit ihrer robusten Konstruktion und ihren Dichtungseigenschaften bieten die MR Steckverbinder optimale Leistung und Schutz unter schwierigen Bedingungen.
Miniatur, rechteckig – MR
|
Max. Nennstrom
|
Max. Spannung
|
Positionszahl
|
Drahtststärke (AWG/mm^2)
|
Leistung/Signal/Hybrid
|
Temperaturbereich (°C)
|
Panelmontage
|
Konfiguration
|
Steckverbindertyp
|
Normen/Zulassungen
|
9 |
250 V |
2 - 36 |
26–18 AWG 0,12–0,80 mm^2 |
Leistung/Signal |
–55 bis 85 |
Ja |
Kabel-auf-Kabel, Kabel-auf-Leiterplatte |
Rechteckig |
UL, CSA |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
AMPINNERGY
AMPINNERGY Kabel-auf-Kabel- und Kabel-auf-Leiterplatte-Steckverbinder bieten eine zuverlässige und effiziente Möglichkeit, Leiter in Stromkreisen oder Stromnetzen bis zu 600 VAC zu verbinden. Darüber hinaus sind die Gehäuse der Kabel-auf-Kabel-Steckverbinder, die Montageadapter und die Stromanschlüsse alle mit Codierungsmerkmalen versehen, die eine unsachgemäße Montage und Verwendung des Steckverbinders erschweren. Kabel-auf-Leiterplatte-Steckverbinder sind für den Einsatz in Leiterplatten und anderen Leistungsverteilungsgeräten in Computern und Peripheriegeräten sowie in Haushaltsgeräten konzipiert. Sehen Sie sich die Produktspezifikation und die Anwendungsspezifikation für weitere Details an.
Produkteigenschaften
Download – AMPINNERGY (Stromverdrahtungsgerät) KatalogAMPINNERGY – Stromverdrahtungsgerät
|
Max. Nennstrom
|
Max. Spannung
|
Positionszahl
|
Drahtststärke (AWG/mm^2)
|
Leistung/Signal/Hybrid
|
Temperaturbereich (°C)
|
Panelmontage
|
Konfiguration
|
Steckverbindertyp
|
Normen/Zulassungen
|
55 |
600 V |
2 - 8 |
10–18 AWG |
Stromversorgung |
0 bis 105 |
Nein |
Kabel-auf-Kabel, Kabel-auf-Leiterplatte |
Rechteckig |
UL, CSA |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.