Kompaktes, vollständig steckbares Stromversorgungssystem für Beleuchtungslösungen

Das NECTOR S Stromversorgungssystem bietet eine flexible, vollständig steckbare und modulare Verkabelungslösung, die auf die Anforderungen der Beleuchtungsindustrie nach kompakten und einfach zu montierenden Verbindungen zugeschnitten ist. Dieser 7,5-mm-Steckverbinder passt nahtlos in 8-mm-Öffnungen – im Gegensatz zu größeren, sperrigeren Optionen – und eignet sich daher perfekt für optimierte Montagen. Der NECTOR S Line Steckverbinder ist ideal für Anwendungen, die zuverlässige Stromanschlüsse und Kopplungen zwischen Lampen erfordern, und wurde entwickelt, um Ihre Beleuchtungsprojekte zu vereinfachen und zu verbessern.

Produkteigenschaften

 

IP-Schutzart IP67 Raster (mm) 7,5 mm und passt in eine 8-mm-Öffnung
Nennspannung 250 V oder 125 V Normen  IEC 60320 (VDE) und UL 1977
Maximaler Nennstrom (A) 6 A–7 A UL-Ausführung, 2,5 A–7 A Europa-Ausführung Märkte Elektro- und Beleuchtungsmontagen
System Plug-&-Play-Verbindung
Leuchten Integrierbar mit Nieder- und Hochvolt-Gleichstrom-Festkörperbeleuchtung
NECTOR S Sammelschiene
Mehrere Sammelschienen zum Kabel hinzugefügt Bausätze Vorkonfektionierte Kabelsätze

 

Eigenschaften und Vorteile

  • Speziell für die Beleuchtungsindustrie gefertigt
  • Plug-and-Play-Prinzip mit verbesserten modularen Verdrahtungsanschlüssen
  • Energieeffiziente Produkte, die sich in Nieder- und Hochspannungs-Gleichstrom-Festkörperbeleuchtung integrieren
  • Einfach zu montierende Lösung, die in eine 8-mm-Öffnung passt
  • Abgedichteter Stecker und Buchse bieten Schutzart IP67
  • Flexible Lösung, die Lichtvisualisierungen Wirklichkeit werden lässt
Muster
Möchten Sie unsere Produkte vor dem Kauf ausprobieren? Überzeugen Sie sich selbst von unseren Lösungen.
  1. NECTOR Technologie zur Feuchtigkeitskontrolle (Englisch)

Wie können Landwirte der Nachfrage nach Produkten gerecht werden, die innerhalb von weniger als 24 Stunden vom Bauernhof auf den Tisch kommen sollen? Gartenbau. Aufgrund der Marktdringlichkeit und der Abwanderung in die Städte ist der Gartenbau der zweitschnellste Anwender von LED-Beleuchtung. Doch der Boom im Gartenbau geht einher mit permanenter Feuchtigkeit. Alex Hunt wird einen Überblick über die neuesten Technologien und Lösungen von TE Connectivity geben, die den besonderen Anforderungen dieser Branche gerecht werden und vor dem Eindringen von Wasser schützen.

Kundenserviceformular
Gemeinsam verwandeln wir Ihre Ideen in Innovationen.