Abgedichteter Steckverbinder für Beleuchtungsanwendungen
Die NECTOR T Steckverbinder bieten ein zuverlässiges, benutzerfreundliches und vollständig steckbares Leistungsverteilungssystem, das für nasse und feuchte Umgebungen entwickelt wurde und die Schutzart IP68 erfüllt. Die Lösung umfasst vielseitige Optionen wie 3- und 4-Wege-Splitter sowie Anschlüsse für die Panelmontage, die die Leistungsverteilung für schnelle und flexible Montagen vereinfachen. Die „Plug-&-Play“-Alternative von NECTOR T zu fest verdrahteten elektrischen Verbindungen ermöglicht es den Kunden, die Arbeitskosten für die Montage zu senken. Da sowohl Crimp- als auch Schraubanschlüsse verfügbar sind, eignen sich diese Steckverbinder für eine Vielzahl von Anforderungen und Anwendungen. Die NECTOR T Steckverbinder wurden speziell für hohe Luftfeuchtigkeit und raue Umgebungsbedingungen entwickelt und eignen sich hervorragend für die Beleuchtung von Gärten, Gärtnereien, Gebäudefassaden und anderen anspruchsvollen Außenmontagen.
Produkteigenschaften
IP-Schutzart | IP 67/68 |
Betriebstemperatur (°C) | –40 ºC bis 85 ºC |
Maximaler Nennstrom (A) | Bis zu 25 A (25 Z für IEC) (20 A für UL) | Normen | UL 2238 und IEC 61535-1 |
Nennspannung | 600 VAC (UL)/500 VAC (IEC) | Kabeldurchmesser | 7–15 mm |
Drahtstärke nach AWG |
12–18 AWG | Zubehör |
Buchsensicherungskappe und Stiftsicherungskappe |
Anschluss | Crimpen, Schrauben (vor Ort montierbar) | UL 94-Grad | V-0- und UV F1-Einstufung |
Positionen |
3 | Konfigurationen | Inline-, Panelmontage-, 3- und 4-Wege-Splitter |
Eigenschaften und Vorteile
- Der Steckverbinder kann vor Ort mit einem Schraubanschluss montiert werden und besteht aus Crimpkontakten für vorkonfektionierte Kabel, was zusätzliche Flexibilität für Aufbau-Designer und Monteure bietet.
- Nector T Steckbare Steckverbinder umfassen 3- und 4-fach Stromverteiler, die die Aufbau-Optionen erweitern und schnelle Plug-&-Play-Montagen ermöglichen.
- Sie schützen vor UV-Strahlung (Sonnenlicht), Regen und Staub, sodass eine zuverlässige Verwendung im Außenbereich möglich ist, ohne dass die Gefahr von Schäden durch Umwelteinflüssen besteht. Entwickelt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.