Dieser Steckverbindertyp bietet Signalintegrität bei höheren Datenraten. Unser Sortiment an seriellen Hochgeschwindigkeits-Steckverbindern verfügt über Standardschnittstellen und die Flexibilität verschiedener Datenraten und Protokolle. Unser SATA-Stecker (Serial ATA) ersetzt den parallelen ATA-Bus, um dem gestiegenen Bandbreiten- und Leistungsbedarf gerecht zu werden. Unsere SAS-Stecker (Serial Attached SCSI) bieten Enterprise-Storage-Lösungen in einem Standardsteckverbinder mit kleinem Formfaktor, und sie sind für Querspannungssignale sowie eine höhere Leistung ausgelegt. Unsere Mini-SAS-Stecker sind für Geschwindigkeiten der nächsten Generation konzipiert, und das sowohl für interne als auch externe Anwendungen bei gleichzeitiger Einhaltung der SAS-Standards.
Serielle Hoch-geschwindigkeits-Verbindungen
In Festplatten und Solid-State-Laufwerken für PCs bieten unsere SATA-Stecker Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit Hot-Plugging-Fähigkeit und einer großen Auswahl an Höhen- und Ausrichtungsoptionen. In Mainstream-Server- und Enterprise-Storage-Systemen unterstützen unsere SAS-Stecker Doppelanschlüsse mit schnelleren Spindelgeschwindigkeiten und Übertragungsraten von bis zu 12 Gbit/s. Bei Switching‑ und Speichersystemen in Rechenzentren bieten unsere internen Mini-SAS HD-Steckverbinder eine Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle mit hoher Dichte für 12 Gbit/s, die eine Gesamtdatenrate von 48 Gbit/s pro Steckverbinder (12 G x 4 Leitungen) unterstützen kann. Eine Version kann sogar eine Gesamtdatenrate von 192 Gbit/s übertragen. Und das alles in einem im Vergleich zu herkömmlichen Mini-SAS-Steckern um etwa 30 % kleineren Design. Mit den seriellen Hochgeschwindigkeits-Steckverbindern von TE erhalten Sie ein leistungsstarkes Design von einem führenden Unternehmen in der Entwicklung von I/O-Speicherstandards und neuen Schnittstellenstandards.