Was ist SATA? Wissenswertes über SATA-Festplattenstecker
SATA steht für Serial Advanced Technology Attachment und ist die Standardschnittstelle für Speichergeräte, die an Verbrauchergeräte angeschlossen werden. SATA ersetzt den parallelen ATA-Bus, um dem gestiegenen Bandbreiten- und Leistungsbedarf von Festplatten-Speicheranwendungen gerecht zu werden. Die SATA-Schnittstelle wird nach wie vor häufig sowohl für Festplatten als auch Solid-State-Laufwerke genutzt. Wir bieten als aktives Mitglied der SATA-IO-Gruppe viele Arten von SATA- und Mikro-SATA-Steckern, darunter rechtwinklige und vertikale Ausrichtungen für die Leiterplattenmontage, Standard-Größen mit 22 Positionen sowie flache SATA- und Mikro-SATA-Formfaktoren.
Produkteigenschaften
SATA-Stecker
- Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit Option für Hot-Plugging
- Konform mit der Serial ATA 3.0-Spezifikation durch Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsrate
- Große Auswahl an Höhen-, Ausrichtungs- und weiteren Standardoptionen zur Einhaltung der mechanischen Anforderungen
- SATA-Ausführungen ohne zusätzliche Ausrichtung und mit geneigtem Einsatz, die Ausrichtungslösungen ermöglichen und Platz auf der Leiterplatte sparen
Ausgewählte Anwendungen:
SATA-Stecker
- Festplatten
- Solid-State-Laufwerke
- Optische Laufwerke (z. B. CD, DVD und Blu-ray)
- Desktop- und Notebook-PCs
- Multimedia-Peripheriegeräte
- Mittelgroße Server
- Speichersysteme