Robuste Verbindungen für größere Peripheriegeräte

USB Typ B, typischerweise USB-B-Stecker genannt, sind eine Art Universal Serial Bus (USB)-Gerät. Sie haben eine quadratische oder schlanke rechteckige Form mit leicht abgeschrägten Ecken an den oberen Enden. Standard-USB-B-Stecker werden häufig für größere Peripheriegeräte verwendet, die an einen Host-Computer angeschlossen werden, stationär bleiben und nicht häufig entfernt werden müssen, z. B. Drucker, Scanner und externe Festplatten. Der USB B eines Peripheriegeräts wird in der Regel mit einem USB-A- oder USB-C-Stecker am Hostgerät verbunden. USB Typ-B-Stecker unterstützen USB 2.0-Geschwindigkeiten (bis zu 480 Mbit/s) und in einigen Fällen USB 3.0-Geschwindigkeiten (bis zu 5 Gbit/s).

Weitere Versionen des USB Typ-B-Steckers wurden im Laufe der Jahre entwickelt, Mini-USB-B-, Micro-USB-B- und USB 3.0 Micro-B-Stecker mit kleinerem Formfaktor sind eingeschlossen. Der USB 3.0 Micro-B-Stecker ist für höhere Datenübertragungsraten ausgelegt und wird häufig für den Anschluss externer Festplatten und anderer schneller Peripheriegeräte an Computer verwendet. USB 3.0 Micro-B ist abwärtskompatibel zu USB 2.0, verfügt jedoch über mehr Stifte und eine sekundäre Steckerverlängerung für USB 3.0-Datenübertragung.