![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/mcp-hybrid-1-2-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
MCP-Hybrid-Koax-Stecker
Die MCP-Hybrid-Koax-Stecker nutzen vorhandene, nicht abgedichtete MCP-Steckverbinder, um eine koaxiale Datenverbindung bis zu 9 GHz und 9 MCON 1.2 CB-Anschlüsse für Signal bzw. Leistung bereitzustellen, die den Einsatz von hochauflösenden Kameras in Lastkraftwagen und Bussen ermöglichen.
MCP-Hybrid-Koax-Stecker
MCP-Hybrid-Koax-Stecker wurden für nicht abgedichtete Firewall- und Schottdurchführungen mit MCP-Gehäusen entwickelt. Sie werden speziell für Verbindungen verwendet, die durch die Firewall eines Lastkraftwagens oder Busses geführt werden müssen, um die Front- und Heckkameras des Fahrzeugs anzuschließen.
Diese industriellen Steckverbinder basieren auf unseren weit verbreiteten und branchenerprobten MCON 1.2 Clean Body (CB)-Klemmen und den MATE-AX-Klemmen von TE für zuverlässige Qualität und Leistung mit der Möglichkeit zum Selbstanschluss. Das Steckverbinderdesign lässt sich leicht in bestehende Firewall-Rahmen integrieren, was für Kunden, die ihr Fahrzeugdesign aufrüsten, eine potenzielle Kosten- und Zeitersparnis bedeutet. Ein hybrides Design mit koaxialen Daten- und Stromanschlüssen in einer Verbindung bietet eine höhere Designflexibilität und kann helfen, Platz einzusparen.
Produkteigenschaften
- Einfach in bestehende Firewall-Frames zu integrieren
- Verwendung für hochauflösende Kameraverbindungen – jetzt und in Zukunft
- Verwendet Miniatur-Koax-Anschlüsse, MATE-AX unterstützt die Kabeltypen RTK031, RG174 und RTK044
- Zuverlässige Leistung und einfacher Anschluss durch Verwendung von bis zu 9 MCON 1.2 CB-Klemmen für Signale und kleine Leistungen bis 17 A.
- Flexibilität mit Hybriddesign kann auch helfen, Platz einzusparen
Anwendungen
Unsere AMP MCP-Hybrid-Koax-Stecker können in Fahrzeugkabinen und Chassis eingesetzt werden:
Anwendungen in der Kabine: | Chassis-Anwendungen: |
---|---|
|
|