![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/dtsk-product-hero-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Robuste abgedichtete Stromverbindungen
Die DEUTSCH DTSK Steckverbinder sind benutzerfreundliche, einpolige Steckverbinder, die in Stromanwendungen entweder in Reihe geschaltet oder als Durchgangssteckverbinder verwendet werden können. Diese thermoplastischen Hochleistungs-Steckverbinder sind passend für Kontakte mit einem Durchmesser von 8 mm für bis zu 125 Ampere. DEUTSCH DTSK Steckverbinder sind für Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit ausgelegt. Sie rasten beim Zusammenstecken ein und sind zudem mit einer integrierten Sekundärverriegelung ausgestattet. Dank der einzelnen Drahtabdichtungen und der hinteren Schutzkappe werden Schmutz, Staub und Feuchtigkeit von den Verbindungen ferngehalten. So werden die DTSK Steckverbinder zu einer effektiven Option für Anwendungen, in denen umgebungsfest abgedichtete Leistungssteckverbinder erforderlich sind.
Produkteigenschaften:
Spezifikationen für DEUTSCH DTSK Steckverbinder
- Betriebstemperatur: -55 bis +125 °C
- Eindringschutz-Einstufung (IP-Klassen): IP68 und IP69K
- Nennstrom: bis zu 125 Ampere bei 125 °C
- Drahtgrößen: 25, 32, 35 mm2 [4 – 2 AWG]
- Stift- und Buchsenkontakte mit 8 mm Durchmesser – versilbert
- Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird durch eine integrierte Sekundärverriegelung bestätigt.
- Einzelne Drahtabdichtungen und hintere Schutzkappe
- Flansch für Wandmontage verfügbar
1
Einzelkontaktlösung
125
Bis zu 125 Ampere Strombelastbarkeit bei 125 °C
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist ein DEUTSCH DTSK Steckverbinder?
A: Die umgebungsfest abgedichteten einpoligen DEUTSCH DTSK Steckverbinder von TE Connectivity sind für Kabel-an-Kabel-Anwendungen ausgelegt. DEUTSCH DTSK Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.
F: Was sind die geeigneten Anwendungen für DEUTSCH DTSK Steckverbinder?
A: Die Stromversorgung in Schwerlastfahrzeugen für die Straße und das Gelände, in der Offshore-Industrie und anderen industriellen Anwendungen.
F: Wann sollte ich DEUTSCH DTSK Steckverbinder verwenden?
A: DEUTSCH DTSK Steckverbinder bieten Zuverlässigkeit und Leistung für Batterien, Lichtmaschinen sowie in Reihe geschaltete oder Wandmontage-Verbindungen. DEUTSCH DTSK Steckverbinder liefern bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Dank der hochbelastbaren Thermoplastgehäuse, der Drahtabdichtungen aus Silikon sowie der federbelasteten Kontakte ist das Verbindungssystem auch bei sehr schwierigen Umgebungsbedingungen äußerst zuverlässig.