Kfz-Signalkontake und -Steckverbinder

TE Connectivity (TE) ist ein systemkundiger Anbieter von Verbindungslösungen mit Know-how in Elektronikarchitektur und physikalischer Integration. Wir sprechen die Fachsprache unserer Kunden. Mit der zunehmenden Vernetzung, Automatisierung und Elektrifizierung von Mobilitätslösungen steigen die Herausforderungen an die Konnektivität der Fahrzeugkomponenten. Das Angebot an Signalsteckverbindern von TE Connectivity bietet robuste und zuverlässige Automotive-Verbindungslösungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen und Architekturen zugeschnitten sind und Ihre nächste Generation der Mobilität unterstützen.

0,63

Bewährte und bevorzugte 0,63–1,0-mm-Steckverbindersysteme für OEMs

0,08

Verschiedene Drahtgrößen von 0,08 mm2 bis 0,85 mm2

44

Prüflabore auf der ganzen Welt

Inline-Steckverbinder
Seitenumbruch

Signal-Steckverbindersysteme für die Automobilindustrie (0,63 mm–1,0 mm)

 
Produktfamilie
Klemmengröße
Minimales Raster
Max. Strom bei 80 °C
Max. Schwingungsklasse
Verbindungstyp
Validierte Drahtgrößen (mm2)
Gedichtet/Nicht abgedichtet
OEM-Spezifikation

0,63 mm

2,54 mm

7,5 A

SG3

Gecrimpt

0.08, 0.2, 0.35, 0.5, 0.75

Gedichtet/Nicht abgedichtet

LV214/USCAR

0,64 mm

2,2/2,54 mm

10,5 A

V3

Gecrimpt

0.13– 0.75

Gedichtet/Nicht abgedichtet

USCAR/japanische OEMs

0,64 mm

2,54 mm

9 A

USCAR für den gesamten Motorraum

Gecrimpt

0.13– 1.0

Gedichtet/Nicht abgedichtet

USCAR

0,64–1,0 mm

2,2/2,5 mm

3–5 A

USCAR

Gecrimpt

0.13, 0.20, 0.75, 0.85

Nicht abgedichtet

USCAR

0,64 mm

2,2 mm

5 A

V1 (Karosserie)

Gecrimpt

0.13, 0.22, 0.35, 0.5, 0.75

Nicht abgedichtet

Französische/japanische OEMs

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

Hybrid-Verbindungsanwendungen

Anwendungsbereiche

  • Karosserie und Chassis
  • Antriebsstrang
  • Infotainment und Inneneinrichtung
  • HLK-Anlagen
  • Batterie
  • Sicherheit
  • ADAS
Nachhaltigkeit

Erfahren Sie, wie unser Umweltschutz dazu beiträgt, unsere Industrie neu zu gestalten.