Erleben Sie die Zukunft der Steckverbindertechnologie mit dem innovativen SmartSeal Steckverbinder von TE Connectivity.

Zuverlässige Konnektivität mit unserem Leiterplattensteckverbinder ohne Stiftleiste
Die Entwicklung der Elektronik für raue Umgebungen erfordert innovative Lösungen. Hier kommt der SmartSeal Connector ins Spiel: Ein revolutionär abgedichteter Leiterplattensteckverbinder von TE Connectivity, der für einzigartige Leistung und Benutzerfreundlichkeit in den anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt wurde. Diese Lösung der nächsten Generation erfüllt die hohen Anforderungen von Branchen wie Automotive, Industrie und Nutzfahrzeuge/Geländewagen und gewährleistet eine zuverlässige Konnektivität für Motorsteuergeräte (ECUs), Karosseriesteuermodule (BCMs), industrielle Automatisierungssysteme und darüber hinaus.
Wichtige Merkmale:
Verbesserte Effizienz und Leistung
Der SmartSeal Leiterplattensteckverbinder revolutioniert Leiterplattenverbindungen durch seine Kombination aus innovativem Design und außergewöhnlicher Leistung. Diese Vorteile bietet der Steckverbinder für Ihr nächstes Projekt:
1. Vereinfachtes Design und reduzierte Kosten:
- Design ohne Stiftleiste: Verzichten Sie auf die separaten Leiterplatten-Stiftleisten und optimieren Sie so Ihren Montageprozess. Dadurch wird eine Komponente eliminiert, die Komplexität reduziert und die Gesamtkosten potenziell gesenkt.
- Gegen Umwelteinflüsse abgedichtet: Das innovative, abgedichtete Design schützt Ihre Verbindungen vor Staub, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen. Dies führt zu einer verbesserten Zuverlässigkeit und länger anhaltenden Leistung, insbesondere in rauen Umgebungen, denen herkömmliche Steckverbinder möglicherweise nicht gewachsen sind.
2. Müheloses Stecken und verbesserte Benutzerfreundlichkeit:
- Reduzierte Steckkraft: Das urheberrechtlich geschützte Design der Einzelkontaktleiste erfordert im Vergleich zu herkömmlichen Steckverbindern deutlich weniger Kraft beim Verbinden. Dies ermöglicht eine einfachere Installation, eine geringere Belastung empfindlicher Komponenten und potenziell kürzere Montagezeiten, insbesondere bei Anwendungen mit hohen Stückzahlen.
3. Optimierte Leistung und Zuverlässigkeit:
Durch die Integration des SmartSeal Leiterplattensteckverbinders in Ihre Designs profitieren Sie von einer perfekten Kombination aus vereinfachtem Design, mühelosem Stecken und optimierter Leistung. Und schließlich bietet dieser innovative Steckverbinder:
- Eine einzigartige wellenförmige Struktur: Die wellenförmige Struktur des Klemmendesigns gewährleistet eine sichere und zuverlässige Verbindung mit der Leiterplatte. Dieser optimierte Kontaktbereich maximiert die elektrische Leistung und gewährleistet eine konsistente Signalübertragung sowie minimale Verlustleistung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Reduzierte Montagekomplexität und potenziell niedrigere Kosten.
- Verbesserte Zuverlässigkeit und langlebigere Leistung in rauen Umgebungen.
- Vereinfachte Installation und verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
- Optimierte elektrische Leistung und konsistente Signalübertragung.
Entdecken Sie diese innovative Lösung und erfahren Sie, wie sie Ihr nächstes Projekt unterstützen kann.

Vorteile:
- Verbesserte Systembetriebszeit: Konsistente Leistung und außergewöhnliche Signalintegrität führen zu weniger Systemausfällen und reduzierten Ausfallzeiten, was letztendlich eine höhere Produktivität und betriebliche Effizienz ermöglicht.
- Optimierte Fertigungsprozesse: Der vereinfachte Montageprozess, der durch Einzelstück-Kontakte und das Design ohne Stiftleiste erleichtert wird, reduziert die Montagezeit und die Arbeitskosten erheblich und trägt somit zu einer verbesserten Gesamtproduktionseffizienz bei.
- Platzoptimierung: Das kompakte und leichte Design des SmartSeal Steckverbinders ermöglicht eine effiziente Raumnutzung in Umgebungen mit eingeschränkten Platzverhälntnissen. Dies ist ein entscheidender Vorteil bei Anwendungen, bei denen Größe und Gewichtsreduzierung ein wichtiger Faktor sind.
- Minimaler Wartungsbedarf: Die abgedichtete Konstruktion schützt den Steckverbinder effektiv vor Verunreinigungen. Dadurch entfallen die häufige Reinigung und Wartung und die Kosten für den Produktlebenszyklus sinken.
Anwendungen aus der Praxis:
- Automobilindustrie: Motorsteuergeräte (ECUs), Karosseriesteuermodule (BCMs) und andere elektronische Komponenten für die Automobilindustrie, die in rauen Umgebungen eingesetzt werden.
- Industrie: Industrielle Automatisierungssysteme, Prozesssteuerungsgeräte und Sensoren, die in Umgebungen eingesetzt werden, die anfällig für Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen sind.
- Geländefahrzeuge: Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte und Schwerlastfahrzeuge, die unter schwierigen Bedingungen im Freien eingesetzt werden.