MIL-DTL-26482 Stecker mit Bajonettverschluss
Die in der Luft- und Raumfahrt weit verbreiteten MIL-DTL-26482-Standardsteckverbinder der Serie II sind Miniatur-Rundsteckverbinder mit Bajonettverschluss. Sie sind auch als DEUTSCH AFD Steckverbinder bekannt und werden häufig für Anwendungen verwendet, die einen universellen, zylindrischen Miniatur-Bajonettstecker erfordern. Sie sind gegen Umwelteinflüsse abgedichtet und werden in vier Bauformen angeboten: enge und breite Flanschmontage, Kabelverbindung und Kontermutter.
Produkteigenschaften
DEUTSCH AFD Steckverbinder
MATERIALIEN
• Gehäuse: Aluminiumlegierung
• Shell Plating: Nickel, schwarz eloxiert oder olivgrünes Kadmium auf Nickelbasis
• Kontakte: Kupferlegierung, selektiv vergoldet mit 50 Mikrozoll
• Isolierung: Hartes Kunststoff-Dielektrikum
• Dichtungen: Elastomer auf Silikonbasis
UMGEBUNG
• Temperatur: -55° bis 200°C (Klasse W ausgelegt bis 175°C)
• Lebensdauer: 500 Steckzyklen / 250 Zyklen für Teile mit EMI-Fingern
• Vibration: Erfüllt die Leistungsanforderungen von MIL-DTL-26482
• Stoßfestigkeit: Erfüllt die Leistungsanforderungen von MIL-DTL-26482
ELEKTRISCH
• Abschirmung: EMV-Federfinger gemäß MIL-DTL-26482 Serie II
• Leitfähigkeit: 5 mV max. Abfall (mit EMV-Abschirmung) / 200 mV max. Abfall (außer Klasse A) (ohne EMV-Abschirmung)
Vorteile
- Dreifachdrahtabdichtung für eine Vielzahl an Drahtdurchmessern
- Um alle Stifte angehobene Feuchtigkeitssperren zum Abdichten von Einzelkontakten
- Gleitunterlegscheiben sorgen für konstante Steckkraft
- Mit Bajonett-Kupplung
- Sockeleinsatz mit geschlossenem Eingang für positive Stiftanpassung
- Rückseitig entriegelbares Crimpkontaktsystem für überlegene Kontaktstabilität
- Einrastring als mechanische Arretierung des Außengehäuseeinsatzes
- Aluminiumlegierung, Nickel- und olivgrüne Chromatierung über Vernickelung erhältlich
- Netz-, Koax- und abgeschirmte Kontakte
- Für raue Umgebungsbedingungen konzipiert
- Einfache Montage
- Vielseitige und robuste Einsatzmöglichkeiten