Schnell montierbar vor Ort
Unsere M12-Steckverbinder für den Schienen- und Bahnverkehr bieten eine optimale Verbindung zwischen Stecker und Kabel in äußerst rauen Industrieumgebungen. Diese M12-Kabelstecker sind für Bahnanwendungen (EN 45545) und Anwendungen der Automatisierungsindustrie ausgelegt und sind so eine ideale Lösung mit 360-Grad-Abschirmung, Crimp-Flansch und kompakten Außenabmessungen.
Eigenschaften
M12-Stecker
- Wasserdicht gemäß IP67
- Gedrehte Crimpkontakte (bis zu 500 Steckzyklen)
- Robustes maschinell hergestelltes Metallgehäuse (Messing)
- Drehsichere Kabelzugentlastung
- Kompakte Abmessungen: Durchmesser 15,2 mm, Länge 48 mm (rechtwinklige Höhe 42,5 mm)
- Gewicht 24 g
- Erhältlich mit A-D und X-Kodierung
- Datenübertragungsrate bis zu 10 Gb/s
- Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C
- Vibrationssicher bis EN 61373 Kategorie 1 Klasse B
- Brandverhalten EN 45545-2 HL3 R22/R23
M12 Stecker für den Schienen- und Bahnverkehr durchsuchen
Zugehörige Crimpwerkzeuge
Anwendungen
- Ethernet-Netzwerk
- Audiovisuelle Kommunikation
- Fahrgastinformationen
- Videoüberwachung
- Fahrgastunterhaltung und Wi-Fi
- Fahrgast-Informationsanzeigen
- Fahrkartenautomaten
- Türsteuerung
- HLK-Anlagen
- Beleuchtung
IP67
Schutz gegen Eindringen von Wasser
500
Bis zu 500 Steckzyklen
360°
EMI/RFI-Abschirmung
Vorteile
- Spart Montagezeit und -kosten durch die einfache Montage von vormontierten Bauelementen und das Crimpen des Kabelmantels
- Durch das Crimpen des Mantels werden Kabelverdrehungen verhindert, was zu einem manipulationsfreien System führt.
- Platzsparend dank kompaktem Bauraum, der M12-Winkelsteckverbinder für den Schienen- und Bahnverkehr hat eine Höhe von 42,5 mm
- Sichere 360-Grad-EMI/RFI-Abschirmung unterstützt die sichere Datenübertragung und reduziert Netzwerkausfälle
- Einfache Logistik, alle Komponenten zusammen in einem Verkaufspaket
- Durch das Abstimmen von Stecker und Kabel werden die Wartungskosten aufgrund stabiler Verbindungen gesenkt.
Warum sollte der Kabelmantel gecrimpt werden?

Materialien und Oberflächen
Materialien | |
---|---|
Gehäuse | Vernickelte Cu-Legierung |
Isolator + Kontakthalterung | Thermoplast |
Kontaktmaterial | Cu-Legierung |
Kontaktbeschichtung | Au |
Abdichtung | Elastomer |