M12-Kabelsteckerserie mit PG-Klemme
Unsere M12-Stecker mit PG-Klemme verfügen über mechanisch bearbeitete Crimpkontakte und sind vormontiert, womit sie sich perfekt für die Vor-Ort-Montage eignen. Die M12-Buchsenstecker mit 360-Grad-MI/RFI-Abschirmung sind für Bahntechnik-Anwendungen ausgelegt.
M12-Kabelsteckerserie mit PG-Klemme
- Stecker- und Buchsensteckverbinder
- D4-, A5- und A8-Codierung
- Abgedichtet gemäß IP-67
- Bis zu 4 A für die Versionen A5 und D4, bis zu 2 A für Version A8
- Werkzeuglose Zugentlastungsmontage dank PG-Klemme
Vorteile
Das Flanschsystem mit Abschirmungsscheibe und Flansch bietet die folgenden einzigartigen Vorteile:
- Effektive 360o-EMI/RFI-Abschirmung aufgrund des Vollmetallgehäuses
- Schnellstmögliche und äußerst einfache Montage vor Ort
- Kleinster M12-Steckverbinder für die Vor-Ort-Montage auf dem Markt
- Äußerst wettbewerbsfähige Preise
- Robuster Steckverbinder dank des maschinell hergestellten Metallgehäuses (Messing)
- Min. 200 Steckzyklen dank der maschinell bearbeiteten vergoldeten 0,8-μm-Crimpkontakte
- Wasserdicht gemäß IP67
Konstruktionsmerkmale
- Vibrationssichere Schraubensicherung durch integrierte Arretierung
- Empfohlenes Nenndrehmoment (1,5 Nm) für optimale Verriegelung
- Einfache Montage dank geringer Komponentenanzahl
- Stecker- und Buchsenausführungen erhältlich
- Großer Kabelklemmenbereich von 4 bis 9 mm
- Kompaktes und leichtes Design
Leistungsdaten
- Temperaturbereich: -40 oC bis 85 oC (ohne Kabelmuffe) -30 oC bis 85 oC (mit Kabelmuffe)
- Nennstrom: A-5/D-4: 4 A, A-8: 2 A
- Betriebsspannung: A-5/B-5/D-4: 50 V DC, A-8: 30 V DC
- Kontaktwiderstand: <5 MΩ
- Isolationswiderstand: >100 mΩ
- Datenübertragungseigenschaften: Klasse D nach IEC 11801:2002
- Datenübertragungsrate: Bis zu 10 GB/s
- IP-Einstufung: IP67
- Steckzyklen: >200 Steckzyklen
- Standards: EN61373 Klasse 1, Brandleistung NFF 16101, 16102, EN45545