Leiterplatten-Federkontakte in verschiedenen Größen
PCB Federkontakte können branchenübergreifend bei kleineren Leiterplatten jeder Art eingesetzt werden. Sie können zur Antennenspeisung, für elektrische Niederspannungsverbindungen sowie zur Erdung eingesetzt werden, um durch die elektrostatische Aufladung von Lautsprechern, Motoren, Mikrofonen oder anderen vibrationsanfälligen Anwendungen verursachte EMI-Störungen zu vermeiden. Wir erweitern kontinuierlich unser Portfolio an Federkontakten mit einer großen Bandbreite an Ausführungen, Bauhöhen und Werkstoffen, um allen Kundenanforderungen gerecht zu werden.
Höhere Federkontakte
Neues Produkt
Wir bieten ein erweitertes Portfolio an universellen Erdungskontakten für Leiterplatten mit größeren Abmessungen. Das Portfolio unterstützt nun eine Vielzahl von Designanforderungen von 0,8 mm bis 7 mm und hilft, empfindliche Geräte vor EMI-Störungen zu schützen und eine Verbindung zur Erde herzustellen. Mit ihrer hohen Strombelastbarkeit und ihren robusten Konstruktionsmerkmalen eignen sich unsere Federkontakte für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Konsumgüter, IoT, Automobile, Industrie- und Haushaltsgeräte.
- Größere Höhenoptionen erleichtern es den Designern, Abstandsanforderungen zu erfüllen, und bieten eine einfache und kostengünstige Methode, mehrere Leiterplatten miteinander zu verbinden. Erhältlich als vorgespannter Typ, C-Type und Box-Typ, was ein vielseitiges Leiterplattenlayout ermöglicht.
- Hochwertige Leistungsmerkmale (Betrieb mit 0,5 A bis 2 A), die eine zuverlässige Verbindung ermöglichen und EMV-Rauschen und statische Aufladung verhindern.
- Verbesserte Effizienz bei der Selbstmontage und einfachere Montage. Benötigt keine teuren oder speziellen Anwendungsgeräte.

Sehr kleine Federkontakte
- Sparen Sie wertvollen Platz auf der Leiterplatte mit einer der kleinsten Grundflächen (1,7 mm2) auf dem Markt
- Das Design mit Kontakten im geschlossenen Regelkreis gewährleistet die zuverlässige Verbindung zur Leiterplatte, bessere Normalkraft und höhere Stromkapazität (1,5 A)
- Minimale Überkompression dank robuster Seitenwand
- Das Design mit einer speziellen Aushebesicherung kann die Montageeffizienz durch Einrasten der Kontaktspitze an der Seitenwand des Federkontakts verbessern. So wird verhindert, dass der Kontakt sich während der Montage im Handschuh des Bedieners verfängt.
- Bestückungsbereich für automatisierte Montageprozesse geeignet

Leiterplatten-Federkontakte können branchenübergreifend bei kleineren Leiterplatten jeder Art eingesetzt werden.
Produkteigenschaften
- Für die Erdung zwischen einem Gerät und einer Leiterplatte
- Schirmt alle Elemente ab, die in einem Gerät Vibrationen verursachen können, z. B. Motoren, Lautsprecher und Mikrofone
- Kostengünstige Lösung für die Antennenspeisung in allen Gerätetypen
- Benötigt nur wenig Platz auf der Leiterplatte
- Verbindung für einfache Stapelanwendungen zwischen primären und sekundären Leiterplatten
- Verfügbar in Höhen von nur 0,4 mm bis zu 7 mm
- Geeignet für die Lötung sowie die Bestückung mit Standardausrüstung

Standard-Flachkontakte
Standard-Box- und C-Type-Steckverbinder haben beide eine einfache Geometrie für eine einfache Anwendung.

Vorgespannter Federkontakt
Vorgespannte Federkontakte werden empfohlen, wenn ein stabiler elektrischer Kontakt mit minimaler Ablenkung erforderlich ist. Die Kraftänderung wird über den Arbeitsbereich des Federkontakts minimiert. Vorgespannte Federkontakte sind in drei skalierbaren Familien erhältlich.

Extrem niedrige Federkontakte
Die extrem niedrigen Federkontakte werden für Anwendungen verwendet, bei denen eine geringe effektive Höhe erforderlich ist.

Ultrakleine Federkontakte
Die in verschiedenen Höhen und Ausführungen/Formfaktoren angebotenen extrem kleinen Federkontakte werden in einer breiten Palette von Anwendungen mit begrenztem Platzangebot in verschiedenen Branchen eingesetzt.
Ausgewählte Anwendungen
- IoT
- Mobiltelefone
- Tragbare Technologien
- Spielkonsolen
- Tablets
- Patientenüberwachungsgeräte
- POS-Scanner
- Sicherheitssysteme
- GPS-Geräte
Häufig gestellte Fragen
Federkontakte
F: Warum sollte ich in einer Anwendung einen vorbestückten Federkontakt einsetzen?
A: Ein vorbestückter Federkontakt bietet bei weniger Kompression dieselbe Kraft und einen stabilen elektrischen Kontakt mit minimaler Ablenkung. Diese Leistungsmerkmale sind bei Anwendungen mit eingeschränkter Höhe von Bedeutung.
F: Welche Federkontaktausführung eignet sich am besten für meine Anwendung?
A: Die Federkontakte werden in der Regel mit zuletzt an einer Platte angebracht. Die zu verwendende Ausführung richtet sich nach der Höhe und dem Platz, die bzw. der noch auf der Leiterplatte verbleibt. Die Entscheidung beruht jedoch letztlich auf Ihren Designanforderungen.
Erfahren Sie mehr über Federkontakte