Robuste Konnektivität für robuste USB-Anwendungen
Sprecher: Die Micro USB-Steckverbinder von TE Connectivity sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit, Robustheit und Vielseitigkeit bei der Unterstützung verschiedener USB-Anwendungen.
Wasserdichter Micro USB 2.0-Steckverbinder
Robuste Haltbarkeit in rauen Umgebungen
Sprecher: Der wasserdichte Micro USB 2.0-Steckverbinder wurde entwickelt, um den aufkommenden Bedarf der Kunden an den heutigen kleineren und dünneren Mobilgeräten und gegen das Eindringen von Wasser und Staub zu befriedigen.
Wasserdichter Micro USB 2.0-Steckverbinder
Robuste Haltbarkeit in rauen Umgebungen
Wasser- und staubdichte Merkmale dichten den Umfang und die innere Struktur des Steckverbinders ab
Ideal für Anwendungen, bei denen Feuchtigkeit und Ablagerungen vorhanden sind
- Wearables
- Tablets
- Medizinische Geräte
Sprecher: Der wasser- und staubdichte Micro USB 2.0-Steckverbinder ist so konzipiert, dass er sowohl den Umfang des Steckverbinders als auch die interne Struktur des Steckverbinders abdichtet. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit und Schmutz in das Außengehäuse gelangen. So kann sich der Benutzer auf ein langlebiges und qualitativ hochwertiges Produkt verlassen. Diese Eigenschaften machen dieses Produkt ideal für tragbare Geräte, Tablets und medizinische Geräte
Melissa Knox
Product Manager, TE Connectivity
TE PM: Ein Merkmal, über das wir uns sehr freuen, ist die im Metallspritzgussverfahren hergestellte Schale, die eine echte 3D-Formgebung der Schale ermöglicht. Dieses Designmerkmal sorgt für ein reines Metallgehäuse mit höherer Zugfestigkeit. Dies führt zu einer Zugfestigkeit von mehr als 10 Newton, was im Vergleich zu einem normalen Micro USB-Steckverbinder außergewöhnlich stark ist.
Wasserdichter Micro USB 2.0-Steckverbinder
Robuste Haltbarkeit in rauen Umgebungen
Idealer Steckverbinder für Ingenieure, die Daten- und Stromversorgungskonnektivität in einem kleinen Formfaktor mit Schutz vor Feuchtigkeit benötigen
TE OM: Für Ingenieure, die einen Steckverbinder benötigen, der Daten und Strom in einem kleinen Formfaktor bereitstellt und Schutz vor Feuchtigkeit und rauen Umgebungen benötigt, ist der wasserdichte Micro USB 2.0 die beste Wahl.
Melissa Knox
Product Manager, TE Connectivity
TE PM: Diese Produktlinie bietet Schutz bis zu IP68, mit Eintauchschutz und Staubschutz für Micro USB 2.0-Anwendungen.
Produkteigenschaften
- Entspricht den Micro USB 2.0-Leistungsspezifikationen
- Anschlüsse mit Standard Micro USB 2.0-B-Steckern
TE PM: Diese Anschlüsse entsprechen der Micro USB 2.0-Leistungsspezifikation und passen zu Standard Micro USB 2.0 B-Steckern.
Produkteigenschaften
- Verstärkungsplatte verhindert Schäden an den Kontakten
- Verhindert elektrische Kurzschlüsse
TE PM: Die Verstärkungsplatte verhindert eine Beschädigung der Kunststofflasche mit den Kontakten im Inneren des Steckverbinders, die durch gewinkelte oder verkehrte Steckereinsätze verursacht wird.
Produkteigenschaften
- Robuste, aus Edelstahl geformte Steckverbinderschnittstelle schützt vor dem Herausziehen des Steckers
TE PM: Die robuste, aus Edelstahl geformte Steckverbinderschnittstelle bietet die bestmögliche Festigkeit gegen Steckerschrauben und andere Formen des Missbrauchs.
Wasserdichter Micro USB 2.0-Steckverbinder
- Robuste Haltbarkeit in rauen Umgebungen
- Feuchtigkeits- und Schmutzschutz
- Ideal für kleine und dünne Geräte
Sprecher: Feuchtigkeit und andere Fremdmaterialien, die in die Geräte eindringen, können zum Ausfall empfindlicher Elektronik führen, aber der wasserdichte Micro USB-Anschluss schützt solche Geräte in den rauesten Umgebungen.
Sprecher:
Stärkerer Schutz
Härtere Struktur
Wasserdichter Micro USB 2.0-Steckverbinder
Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
Sprecher:
Möchten Sie mehr erfahren? Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
Sprecher:
TE Connectivity
Every Connection Counts.