Zugsteuerleitungs-Drahtverbindungen für Steuerung und Kommunikation
Die MU27P Serie ist für den Amtrak*-Drahtkonfigurationsstandard ausgelegt und entspricht den Standards AAR-S-512 (Locomotives and Locomotive Interchange Equipment) und APTA-PR-E-RP-019-99 (Recommended Practice for 27-Point Jumper and Receptacle Hardware for Locomotives and Locomotive-hauled equipment).
Die MU Steckverbinder (Multiple Unit) umfassen eine Buchse mit 27 Stiften, einen Stecker, eine Blindbuchse und eine Abdeckung zur Übertragung der Funktionalitäten der Lokomotive zwischen den Einheiten. Da die Steckverbinder über drei 10 AWG-Leitungen sowie weitere 12-AWG‑ oder 14-AWG-Leitungen verfügen, können sie mit anderen Marken zusammengesteckt und ausgetauscht werden, die der AAR-S-512-Spezifikation entsprechen. Außerdem werden Steckungen unterschiedlicher Drahtkonfigurationen vermieden.
Vorteile
- Konform mit den Standards AAR-S-512 und APTA PR-E-RP-017-099
Beschreibung
- Außengehäuse aus Aluminium mit automatischem Push-Pull-Kupplungssystem
- Anordnung: 27 Pole
- 10, 12 oder 14 AWG-Draht
- Mechanische Codierung
- 5 Farbcodes zur Vermeidung von Steckungen mit anderen 27-poligen Überbrückungen
Hauptmerkmale
- Nennstrom: 30 A
- Betriebsspannung: 600 VDC
- Salzsprühbeständigkeit: 250 Stunden
- Temperaturbereich: -40 °C/+110 °C
Anwendungsbereiche
- Wagenübergänge
Funktionen
- Wagenübergänge
Standards
APTA PR-E-RP-017-099
- AAR-S-512
- APTA PR-E-RP-019-99
- UL94
*Amtrak ist eine Marke der National Railroad Passenger Corporation.