Straßenbeleuchtung der nächsten Generation
Seit der Erfindung der jablotschkowschen Kerze im 19. Jahrhundert, der ersten glühenden Straßenlaterne, hat die Straßenbeleuchtung nicht mehr solche Fortschritte gemacht wie im letzten Jahrzehnt.
Zwei-Knoten-Architektur bietet zusätzliche Funktionalität.
Die Zwei-Knoten-Architektur bietet erhebliche Vorteile für LED-Beleuchtungssysteme, darunter eine bessere Steuerung, modernste Funktionen und eine höhere Energieeffizienz. Mit dieser fortschrittlichen Technologie können die Smart-City-Beleuchtungssysteme zu einem Gewinn werden, der mehr leistet als nur die Beleuchtung des darunter liegenden Geländes. Mit der Zwei-Knoten-Architektur als Rückgrat ihrer Infrastruktur ebnet die Straßenbeleuchtungsbranche den Weg für intelligentere, nachhaltigere Städte und eine optimierte Beleuchtungsleistung.

-
INTELLIGENTE FUNKTIONEN
Adaptive Beleuchtung für Bewegungsmelder oder die Verkehrsüberwachung sowie intelligente Sensoren, z. B. für die Überwachung der Umweltverschmutzung.

-
HÖHERE ZUVERLÄSSIGKEIT
Erkennung von und Warnungen vor Wartungsproblemen, was zu einer schnelleren Problemlösung führt.

-
MEHR EFFIZIENZ
Optimiert den Energieverbrauch durch eine präzise Steuerung der einzelnen Leuchten.

-
KOSTENGÜNSTIGER
Steuerungen, Sensoren und Kommunikationskomponenten können in verschiedenen Budgetzyklen durch eine einfache stadtweite Plug-in-Installation hinzugefügt werden.

-
INTEROPERABILITÄT & SKALIERBARKEIT
Der modulare Aufbau macht Beleuchtungsinfrastrukturen zukunftssicher. Es können weitere Funktionalitäten hinzugefügt werden, die über die Beleuchtung hinausgehen.
Zwei-Knoten-Architektur
Zhaga Book 18
Dual-Node-Architektur
Im Jahr 2010 wurde Zhaga, ein globales Konsortium der Beleuchtungsindustrie, gegründet, um die Schnittstellen von LED-Komponenten in Leuchten zu standardisieren. In jüngster Zeit haben sie ihre Mission auf die Interoperabilität von Komponenten ausgeweitet. In Zusammenarbeit mit der DALI Alliance haben sie das D4i-Protokoll und das Zertifizierungsprogramm für IoT-fähige Leuchten konzipiert. Der Zhaga Book 18-Standard wurde speziell für LED-Beleuchtung entwickelt und unterscheidet sich von ANSI C136.41 dadurch, dass die Stromversorgungseinheit anstelle der Fotozelle, entweder als Teil des LED-Treibers oder separat, in die Leuchte integriert wird. Dies vereinfacht die Verdrahtung der Steuerknoten der Leuchte und ermöglicht eine Dual-Node-Architektur.
Die Dual-Node-Architektur enthält einen nach oben gerichteten Knoten, der eine Fotozelle oder einen Kommunikationsknoten beherbergt. Ergänzt wird dieser um einen zweiten Knoten für Bewegungs- oder andere Sensortypen, für die ein Abwärtsblickwinkel geeignet ist. Der Kommunikationsbus ist speziell für das D4i-Protokoll ausgelegt. Die Sensorknoten selbst sind kleiner, was es leichter macht, sie gegen das Eindringen von Staub und Niederschlag zu versiegeln. Mit einer neuen Generation auswechselbarer Treiber erweitert Zhaga die Fähigkeiten von Außenleuchten. Sie können nun als Plattform für Sensoren und Kommunikationsgeräte fungieren. Für die Zukunft erwarten wir Sensoren für Fahrzeug- oder Fußgängerzählungen, Verkehrsmeldungen, Schadstofferkennung und andere Zwecke.

(1) Steuergerät – Zhaga-D4i-zertifiziert; (2) Zhaga Book 18-Schnittstelle; (3) Hilfsstromversorgung; (4) Eingebautes Hilfsnetzteil (PSU); (5) LED-Treiber; 6 Leuchtdiodenmodul (LED); (7) D4i-Kommunikationsbus; (8) Zhaga Book 18-Schnittstelle; (9) Steuergerät – Zhaga-D4i-zertifiziert.
Unser LUMAWISE Endurance S Zhaga Book 18-Steckverbindersystem ermöglicht D4i-gesteuerte Zhaga Book 18-konforme Leuchten, während das Endurance S Keyed Connector System Anwendungen möglich macht, die nicht Book-18-konform sind, wie etwa Z10. Unser LUMAWISE Endurance S verfügt über eine Buchse, die an einer Straßen- oder Flächenleuchte montiert ist, sowie mehrere Basen und Kuppeln, die gemeinsam ein robustes Gehäuse für Sensormodule und Netzwerkbeleuchtungs-Steuerungssysteme bilden. Das Design ist kompakt, UV-beständig, gemäß IP66 abgedichtet und kann oben, unten oder sogar an der Seite einer Leuchte montiert werden. Der Designer verfügt somit über mehr Flexibilität. Die S2-Buchse, die sowohl als Zhaga Book 18- als auch als Z10-fähige Variante mit Kennzeichnung angeboten wird, bietet eine Lösung mit zwei Drähten pro Kontakt für eine einfache Verdrahtung und Richtkosteneinsparungen in Leuchten mit Dual-Node-Architektur.
Zhaga/ANSI
Hybride 2-Knoten-Architektur
Die hybride 2-Knoten-Architektur nutzt die Dominanz von ANSI C136.41 und gleichzeitig die Einfachheit und offene Architektur von Zhaga-D4i. In dieser Konfiguration ist der nach oben gerichtete Knoten ein Fotozellen- oder Kommunikationsknoten, der über eine 7-polige ANSI C136.41-Schnittstelle verbunden ist, welche die Stromnetzversorgung nicht auf den LED-Treiber umstellt. Der nach unten gerichtete Knoten ist ein Sensoreingangsgerät, wie etwa ein Bewegungssensor. Sowohl die Knoten als auch die gesamte Leuchte sind Zhaga-D4i-zertifiziert.
Der ANSI C136.41-Knoten kann über ein zusätzliches Netzteil, intern oder extern zum Treiber oder den DALI-Bus mit Strom versorgt werden. Das daraus resultierende Leuchtendesign hat Verdrahtung und Architektur vereinfacht und eine Infrastruktur geschaffen, die intelligente Städte mit Zhaga Book 18-Sensoren und digitalem Kommunikationsprotokoll ermöglicht.

(1) Steuergerät – Zhaga-D4i-zertifiziert; (2) Fotodiode; (3) Drahtlose Kommunikation mit der Cloud; (4) Stromversorgung aus dem Netz – Nicht geschaltet; (5) ANSI C136.41-Schnittstelle; (6) Hilfsstromversorgung; (7) Eingebautes Hilfsnetzteil (PSU); (8) LED-Treiber; (9) Leuchtdiodenmodul (LED); (10) D4i-Kommunikationsbus; (11) Zhaga Buch 18-Schnittstelle; (12) Steuergerät – Zhaga-D4i zertifiziert.
LUMAWISE Endurance Produkte von TE Connectivity bieten zuverlässigen Schutz für die Steuerungselemente von Straßen-und Außenbeleuchtung. Die Endurance N Produkte sind NEMA/ANSI-konform. Ein Buchsen-Steckverbinder ist in die Leuchtenhalterung integriert und verfügt über eine Basis, die die Grundlage der Beleuchtungssteuerung bildet. Neben dieser Lösung für eine abgedichteten Verbindung zwischen Leuchte und Steuermodul bietet die Endurance N Produktserie auch UV-beständige Abdeckungen mit hoher Stoßfestigkeit für die komplette Abdichtung und den Schutz der Beleuchtungssteuerung. Die Endurance S Produkte werden in sensorfähigen, DALI-gesteuerten Niederspannungs-Straßenbeleuchtungsanwendungen eingesetzt. Das neue und erweiterte Endurance S Produktportfolio ist Zhaga Book 18-konform.
Autoren
- Jonathan Catchpole, Principal Systems Architect
- Scott Hamilton, Sr. Manager, Product Management
- Alexander Hunt III, Product Manager
Jonathan Catchpole von TE und ein Vertreter von Zhaga Consortium diskutieren über die Zukunft der Straßenbeleuchtung, einschließlich Markttrends und die Entwicklung von Book 18.
TE Ingenieur Alex King und Systemarchitekt Jonathan Catchpole erläutern, wie unsere Lumawise Endurance N Enhanced Base Ihnen dabei helfen kann, Ihren Steuerknoten für die Straßenbeleuchtung schneller, zuverlässiger und mit weniger technischen Ressourcen auf den Markt zu bringen.
Produkte
Produkte für die Straßenbeleuchtung
Lösungen, die den sich wandelnden Bedürfnissen von Beleuchtungs-OEMs und deren Kunden gerecht werden. Unsere Produkte für die Straßenbeleuchtung bieten fortschrittliche Funktionen, zuverlässige Leistung und eine reibungslose Integration.