![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/in-ib-light-n-lock-product-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Kompaktes Design und einfache Installation vor Ort
Bei unseren LIGHT-N-LOK Steckverbindern handelt es sich um werkzeuglose Kabel-an-Kabel-Steckverbinder für Beleuchtungssysteme, die für Vorschaltgerät-Trenner und andere Beleuchtungsanwendungen ausgelegt sind.
Produkteigenschaften
LIGHT-N-LOK Steckverbinder
- Werkzeuglose, einfache und schnelle Installation dank Poke-In-Kontaktfunktion
- Kompaktes, platzsparendes Design
- Unterstützung für Überlasttest mit spannungsführendem Einstecken (UL2459)
- Farbkonfigurationen zur einfacheren Kennzeichnung
- Modulare Technik für erhöhte Designflexibilität (modulare Version)
Das kompakte Design und die einfache Installation vor Ort sind zwei wesentliche Vorteile der LIGHT-N-LOK Steckverbinder. Die werkzeuglose Poke-In-Kontaktfunktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Dank des kompakten Designs eignen sich diese Steckverbinder perfekt für Anwendungen auf begrenztem Raum. Die LIGHT-N-LOK Steckverbinderserie umfasst eine Standardversion für die Drahtgrößen 22 AWG bis 18 AWG (0,33 mm2 bis 0,75 mm2), eine modulare Klinkenversion für die Drahtgrößen 22 AWG bis 16 AWG (0,33 mm2 bis 1,0 mm2) sowie eine spannungsführend steckbare Version für Massivdraht der Größe 18 AWG (0,75 mm²).
Informieren Sie sich unten und in unserer Download-Produktbroschüre ausführlicher über die LIGHT-N-LOK Steckverbinder.
Modulare LIGHT-N-LOK Klinkenstecker
-
Produkte durchsuchen
Diese Kabel-an-Kabel-Klinkenstecker sind farbkodiert (schwarz, orange, rot und weiß) und weisen ein modulares Design zur einfachen Kennzeichnung und Montage auf. Die werkzeuglose Poke-In-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Das kompakte Design eignet sich für Anwendungen auf begrenztem Raum. Mit 2 und 3 Positionen verfügbar.
LIGHT-N-LOK Standardsteckverbinder
-
Produkte durchsuchen
Diese Kabel-an-Kabel-Steckverbinder mit 2 Positionen für Vorschaltgerät-Trenner bieten eine platzsparende Lösung für Innenbeleuchtungsanwendungen zum Anschließen der Leistung an die Leuchte. Dieser Steckverbinder mit flachem Profil ist für eine einfache und werkzeuglose Installation ausgelegt und verhindert dank seiner Kodierungsfunktion Fehlsteckungen. Die Poke-In-Technologie ermöglicht eine einfache Reparatur und wird durch Doppelkontaktflächen und einen Metallanschlag für mehr Zuverlässigkeit unterstützt. Die Kontakte sind im Gehäuse sicher befestigt und umfassen einen zusätzlichen Riegel zur Erhöhung der Arretierkraft.
Spannungsführend steckbare LIGHT-N-LOK Steckverbinder
-
Produkte durchsuchen
Diese Steckverbinder für Vorschaltgerät-Trenner sorgen für eine direkte Verbindung zwischen Stromquelle und Beleuchtungseinheit, sind mit 2 sowie 3 Positionen verfügbar und für Massivdraht der Größe 18 AWG (0,75 mm²) geeignet. Es handelt sich um einen spannungs-führend steckbaren Leistungstrenner für LED-Beleuchtungsvorrichtungen im Innen- und Außenbereich. Dieser LIGHT-N-LOK Steckverbinder ist in den Farben weiß und orange verfügbar. Seine Poke-In-Technologie ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Der Steckverbinder mit 3 Positionen ist speziell für dimmbare Beleuchtungssysteme ausgelegt.
Anwendungen
- Innenbeleuchtung
Produktschulung
-
LIGHT-N-LOK Standardsteckverbinder
Produktschulung zu unseren LIGHT-N-LOK Standardsteckverbindern (Englisch).