Fehlersichere Baugruppe mit Inertia-Verriegelung
Die GRACE INERTIA Steckverbinderserie unterstützt Kabel-auf-Kabel- und Kabel-auf-Leiterplatte-Systeme mit einem Produktportfolio, das Steckverbinder mit einem Raster von 1,25 mm bis 12,4 mm mit maximalen Stromstärken von 1 bis 20 A umfasst. Das entscheidende Merkmal dieser Steckverbinder ist ein Inertia-Verriegelungsmechanismus, der den Steckverbinder arretiert, wenn der Stromkreis geschlossen ist. Diese Funktion kann die Zuverlässigkeit der Verbindung verbessern und verringert den Bedarf an aufwändigen Nachprüfungen. Zu den weiteren Merkmalen gehören zungenlose Kontakte zur Vermeidung von verhedderten Kabeln sowie mehrfarbige und kodierte Steckverbinderoptionen, um Montagefehler zu vermeiden. GRACE INERTIA Steckverbinder werden in Leistungs- und Signalanwendungen eingesetzt, einschließlich Elektro- und Haushaltsgeräten, Transport und Beleuchtung.

Produkteigenschaften
Raster (mm) | 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.3, 3.5, 6.0, 6.2, 6.5, 7.92, 9.0, 12.4 | Betriebstemperatur (°C) | –30 bis +105 |
Maximaler Nennstrom (A) | 1–20 A | Drahtstärke nach AWG | 28-12 |
Nennspannung | 50–600 VAC | Verfügbare Positionen | 2-20 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, CSA, VDE – Zulassungen variieren je nach Produktlinie | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-auf-Kabel, Kabel-auf-Leiterplatte |
Ausgewählte Produkte
GRACE INERTIA Steckverbinder
GRACE INERTIA 1.25 Signalsteckverbinder
Der GRACE INERTIA 1,25-mm-Signalsteckverbinder ist eine kompakte Lösung, die in zwei Konfigurationen angeboten wird: Kabel-auf-Leiterplatte mit SMT-Stiftleisten (Surface Mount Technology) und Kabel-auf-Kabel. Er bietet eine kleine Abmessungen in Kombination mit robuster Leistung und erfüllt in der einreihigen Version die Normen des Glühdrahttests.
GRACE INERTIA 1.5 Signalsteckverbinder
Der Signal GRACE INERTIA 1,5-mm-Steckverbinder ist für Kabel-auf-Leiterplatte-Anwendungen konzipiert und verfügt über eine SMT-Stiftleiste (Surface Mount Technology). Er kombiniert ein platzsparendes Design mit Langlebigkeit und Leistung.
GRACE INERTIA 2.0 Signalsteckverbinder
Die Signal GRACE INERTIA (SGI 2.0) Steckverbinderfamilie mit 2,0-mm-Raster nutzt die IDC-Technologie und kann Ihnen dabei helfen, einen höheren Wirkungsgrad und Kosteneinsparungen bei der Montage zu erzielen. SGI 2.0 miniaturisierte Steckverbinder bieten 2 bis 10 Positionen in einer einreihigen Konfiguration und sind für bis zu 3 Ampere und 50 Volt Wechselspannung ausgelegt.
GRACE INERTIA 2.5 Steckverbinder
Die GRACE INERTIA Steckverbinder mit 2,5-mm-Raster zeichnen sich durch fortschrittliche Designkonzepte aus, die stabilere, zuverlässigere und länger haltbare Verbindungen ermöglichen. Dank der neuen Designstruktur wird außerdem die Einsteckkraft der Kontakte bei der Montage um bis zu 59 % verringert.
GRACE INERTIA 3.3 Steckverbinder
GRACE INERTIA Steckverbinder mit 3,3-mm-Raster (3.3 GI) sind eine ideale Lösung zur Vermeidung von menschlichen Fehlern bei der Montage. Der Stecksockel eignet sich für Leiterplatten mit einer Kontakthöhe von 8 mm, sodass keine Schutzlacke in das Gehäuse fließen können. Von Vorteil ist dies insbesondere bei Anwendungen wie z. B. Waschmaschinen.
GRACE INERTIA 6.0 Steckverbinder
TE Connectivity bietet GRACE INERTIA Steckverbinder mit 6,0-mm-Raster mit einer maximalen Stromstärke von 10 A an. Diese Steckverbinder bieten fehlersichere Steckungen und starke Verriegelung für Leistungsanschlüsse im mittleren Bereich.
GRACE INERTIA Mehrfach-Steckverbinder
Der GRACE INERTIA Mehrfach-Steckverbinder bietet Designflexibilität für Leiterplattenhersteller, die Multifunktionalität in Kabel-auf-Leiterplatte-Lösungen benötigen. Die Stiftleiste kann mehrere Stecker aufnehmen, was die Beschaffung und Montage vereinfacht und gleichzeitig weniger Platz auf der Leiterplatte benötigt. Er verfügt über eine niedrige Steckhöhe von 14,1 mm, sodass die Leiterplatte in Designs mit begrenztem Platzangebot passt.