PCB-Steckverbinder mit Farbe und Kodierung
Die Power Key Produktlinie bietet Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder, die den Kontaktsitz optimieren und Probleme bei der Montage durch Fehlsteckungen und Kabelverwicklungen vermeiden. Die Steckverbinder verfügen über interne Verriegelungshebel und optionale Klemmenpositionssicherungen, die sicherstellen, dass die Kontakte fest sitzen und sich nicht lösen können. Power Key Steckverbinder unterstützen eine effiziente Montage mit mehreren Farb- und physischen Kodierungsoptionen, um Fehlsteckungen zu vermeiden, sowie mit Gehäusezungen, um Kabelsalat zu vermeiden. Für die Montage von Leiterplatten sind die Power Key Stiftleisten so konzipiert, dass sie die beim Vergießen der Leiterplatte entstehenden Blasen auflösen. Diese Steckverbinder werden häufig in Elektro- und Haushaltsgeräte, Einzelhandelseinrichtungen und energietechnischen Produkten verwendet.

Produkteigenschaften
Raster (mm) | 5 | Betriebstemperatur (°C) | -30 bis +105 |
Maximaler Nennstrom (A) | 10 | Drahtgröße (AWG) | 24-16 |
Nennspannung | 300 VAC | Verfügbare Positionen | 2-4, 6 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, CSA | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Leiterplatte |