Das Power Versa-Lock Steckverbindersystem verfügt über eine Vielzahl von Designmerkmalen, um eine sichere und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über alle Bauelemente zu erfahren, die für die Befestigung eines Power Versa-Lock Steckverbinders verfügbar sind

Leistungssteckverbinder für raue Umgebungen
Unser Power Versa-Lock Steckverbindersystem ist eine leistungsstarke, drahtgebundene Stromversorgungslösung mit Abdichtungen, die einen Schutz gegen Wasser und Staub gemäß IP67 bieten. Diese verriegelbaren Steckverbinder bieten eine erhöhte Zuverlässigkeit mit vier Kontaktpunkten zwischen Flachstecker und Buchsenkontakt und einem Befestigungsklammer, um Bewegungen bei Anwendungen mit starken Vibrationen zu reduzieren. Power Versa-Lock Steckverbinder sind mit optionalem Zubehör für die Klemmenpositionssicherung (Terminal Position Assurance, TPA) und die hintere Abdeckung erhältlich, die eine ordnungsgemäße Montage gewährleisten und eine höhere Rückhaltekraft bieten. Die Power Versa-Lock Serie umfasst auch eine spezielle Dreh- und Verschlusskappe, die für Kühlanwendungen entwickelt wurde und das Abtropfen von Betauung vom Anschluss ermöglicht.

Produkteigenschaften
Raster (mm) | 5 | Betriebstemperatur (°C) | -30 bis +130 |
Maximaler Nennstrom (A) | 15 | Drahtgröße (AWG) | 26–14, 2x22 |
Nennspannung | 600 V AC | Verfügbare Positionen | 1-4,6,9 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | IP67 |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, CSA, VDE | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Schalttafel |