![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-compact-flash-card.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Mehr Speicherplatz
CompactFlash Speicherkarten-Steckverbinder sind kleine, austauschbare Massenspeichergeräte. Sie entsprechen den elektrischen Standards der CompactFlash Association sowie dem PC Card ATA-Standard und können im True IDE-Modus betrieben werden. Diese Karten mit 50 Positionen verfügen in der Regel über einen Speicher von 32 MB bis 2 GB und die Größe eines Streichholzbriefchens. Die Steckverbinder von TE verfügen über Steckleisten, die für Speicherkarten des Typs I (3,3 mm dick) oder des Typs II (5,0 mm dick) sowie für fluchtrechte und angehobene Montagehöhen und Auswerfer ausgelegt sind. Außerdem bieten CompactFlash-Kartensteckverbinder von TE Schutz vor elektrostatischer Entladung.
Produkteigenschaften
CompactFlash-Steckverbinder
- Robuste Designs für die Oberflächenmontage
- Bewährte PCMCIA-Kontakttechnologie
- Geeignet für mechanische Montagehardware
- Versionen für die obere und untere Anbringung
- Rechtwinklige und vertikale Ausrichtungen
3,3mm
Dicke des Kartentyps I
5,0mm
Dicke des Kartentyps II
2GB
Kompakt, aber für große Datenmengen!
Ausgewählte Anwendungen
CompactFlash Steckverbinder
- Desktop- und Laptop-Computer
- Digitalkameras
- Smartphones
- Datenschreiber
- Automaten
- Industrielle und eingebettete Computer
100J.
Lebenserwartung einer CompactFlash-Speicherkarte
Laut der CompactFlash-Website halten CompactFlash-Karten voraussichtlich etwa einhundert Jahre. Damit übertrifft diese Technologie das althergebrachte, von Silberfischchen zerfressene Fotoalbum! TE stellt Ihnen gerne die Steckleisten für Typ I oder Typ II dieser Speicherkarten zur Verfügung.