![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-1-5mm-amp-mini-ct.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Mini-Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungslösungen
AMP Mini CT-Steckverbinder von TE mit 1,5-mm-Raster sind Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungslösungen im Miniaturformat. Sie sind vergleichbar mit den AMP CT Standardsteckverbindern, die sich in der Kabelbaumherstellung bestens bewährt haben. Es steht eine große Auswahl an Kabelkonfektionären zur Verfügung, die von Handwerkzeugen zur Herstellung geringer Stückzahlen bis hin zu automatischen Crimpmaschinen reichen. Es sind zwei Gehäusetypen verfügbar: Crimp- und MT (Mass Terminated, Masseanschluss)-Gehäuse, die mit Schneidklemmkontakten vorbestückt sind. Diese Steckverbinder verfügen über Kontakte mit einem 1,5-mm-Raster. Das AMP Mini CT Produktportfolio von TE umfasst zudem eine Vielzahl an leiterplattenseitigen Stiftleisten passend zu unseren Kontakten und Gehäusen.
Produkteigenschaften
AMP Mini CT mit 1,5 mm
- Zwei Abschlussmethoden: Schneidklemmkontakt, Crimp
- Schneidklemmkontakt AWG 26 ~ 28
- Crimp AWG 24~28
- Polzahlen von 2 bis 20 einreihig und 20 bis 40 doppelreihig
- Optional geknickte Beine für den Selbstrückhalt auf der Leiterplatte
- Drawer und Lattice Serie
- Konfiguration für Panelmontage verfügbar
- RoHS-konform
- Komponentenprogramm der Underwriters Laboratories Inc., Aktenzeichen E28476
- Canadian Standards Association, Aktenzeichen LR 7189-133
Die AMP Mini CT Steckverbinder sind Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Steckverbinder. Wie die AMP CT Standardserie sind auch diese Steckverbinder für höhere Produktivität bei der Kabelbaumherstellung ausgelegt und bieten ein kompaktes Design mit Kontakten auf einem 1,5-mm-Raster. Die kabelseitigen Steckverbinder können zur Fertigung verschiedener Kabelbaumausführungen auf vollautomatischen Hochgeschwindigkeitsmaschinen eingesetzt werden.
Ausgewählte Anwendungen
AMP Mini CT mit 1,5 mm
- Bürogeräte
- Industriemaschinen
- PCs
- Drucker
- Audio
- Klimaanlage
- Beleuchtung
- Überall dort, wo Signale oder Strom weitergeleitet werden
![MT (Mass Termination) Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mass-terminal-mt-connector.jpg)
![AMP Mini CT Crimpkontakte](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-crimp-contact.jpg)
![Mini CT Crimpgehäuse](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-crimp-housing.jpg)
![Mini CT doppelreihig](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-dual-row.jpg)
Produktoptionen
AMP Mini Steckverbinder mit 1,5 mm
-
MT (Mass Termination) Steckverbinder
Mit Schneidklemmkontakten vorbestückte kabelseitige Gehäuse AWG 26 ~ 28
-
Crimpkontakte
In Crimpgehäuse einzusetzende Kontakte AWG 24 ~ 28
-
Crimpgehäuse
Mit Crimpkontakten zu bestückende kabelseitige Gehäuse
-
Einreihige Pfostensteckleisten
Die einreihigen Pfostensteckleisten sind mit 2 bis 20 Polen in rechtwinkligen und vertikalen Ausführungen erhältlich. Es stehen Versionen für Oberflächen- oder Durchsteckmontage zur Verfügung. Außerdem wird eine Konfiguration für Panelmontage angeboten.
-
Doppelreihige Pfostensteckleisten
Leiterplattenseitige Pfostensteckleisten zur Verwendung mit einer Fanghalterung und passenden Gehäusen. Die zweireihigen Pfostensteckleisten sind mit 20 bis 40 Polen in rechtwinkligen und vertikalen Ausführungen erhältlich. Es stehen Versionen für Oberflächenmontage, Durchsteckmontage und Panelmontage zur Verfügung.
AMP Mini CT Montageausführungen
Höhere Produktivität bei der Kabelbaumfertigung
Zur Optimierung Ihres Designs bieten wir den AMP Mini CT Steckverbinder mit zahlreichen Montageoptionen an. Diese sind unten gezeigt und in der Kurzanleitung zu der AMT Mini CT Steckverbinderserie mit 1,5-mm-Raster ausführlicher beschrieben.
![AMP Mini CT Montageausführungen](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/minictboard-1024.jpg)